SN6505AEVM

概要

SN6505A トランス ドライバを採用した評価基板 (EVM) は、小型フォーム ファクタ トランス、シンプルな整流回路、電圧レギュレータも搭載しており、多くの用途に適した絶縁型電源システム全体をシミュレートするのに使用できます。

特長
  • 絶縁型電源向けの低ノイズ 1A トランス ドライバ、160kHz の内部クロック
  • 5V 入力、5V 出力の絶縁型電源
  • シンプルな整流回路と低ドロップアウト (LDO) レギュレータにより、5V の整流電圧を供給します
  • 外部クロックをデバイスに供給する機能
  • デバイス機能のテスト済み EVM。ユーザー ガイドを活用すると、設計を評価できます
トランス ドライバ
SN6505A — ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ SN6505A-Q1 — 車載、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN6505AEVM — SN6505A 絶縁型電源向け低ノイズ 1A トランス・ドライバの評価モジュール(160 kHz CLK)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN6505AEVM — SN6505A 絶縁型電源向け低ノイズ 1A トランス・ドライバの評価モジュール(160 kHz CLK)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide 2015/12/10
証明書 SN6505AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
SN6507DGQEVM — SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ