SN6505A-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Iout (typ) (A) 1 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 138 Switching frequency (max) (kHz) 203 Vout (max) (V) 16 Switch current limit (typ) (A) 2 Vout (min) (V) 0
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Iout (typ) (A) 1 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 138 Switching frequency (max) (kHz) 203 Vout (max) (V) 16 Switch current limit (typ) (A) 2 Vout (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 広い入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 高い出力駆動能力:5V 電源で 1A
  • 低い R ON:4.5V 電源で最大値 0.25Ω
  • 伝導および放射 EMI の低減
  • 拡散スペクトラムによるクロック供給
  • 高精度内部発振器のオプション:160kHz ( SN6505A-Q1) および 420kHz ( SN6505B-Q1 および SN6505D-Q1)
  • 外部クロック入力により複数のデバイスを同期
  • スルー・レート制御
  • 1.7A の電流制限
  • 低シャットダウン電流:1µA 未満
  • サーマル・シャットダウン
  • 小型の 6 ピン SOT23 (DBV) パッケージ
  • ソフトスタート・イネーブル (SN6505A-Q1 および SN6505B-Q1) により突入電流を低減、ソフトスタート・ディセーブル (SN6505D-Q1) により高速にスタートアップ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 広い入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 高い出力駆動能力:5V 電源で 1A
  • 低い R ON:4.5V 電源で最大値 0.25Ω
  • 伝導および放射 EMI の低減
  • 拡散スペクトラムによるクロック供給
  • 高精度内部発振器のオプション:160kHz ( SN6505A-Q1) および 420kHz ( SN6505B-Q1 および SN6505D-Q1)
  • 外部クロック入力により複数のデバイスを同期
  • スルー・レート制御
  • 1.7A の電流制限
  • 低シャットダウン電流:1µA 未満
  • サーマル・シャットダウン
  • 小型の 6 ピン SOT23 (DBV) パッケージ
  • ソフトスタート・イネーブル (SN6505A-Q1 および SN6505B-Q1) により突入電流を低減、ソフトスタート・ディセーブル (SN6505D-Q1) により高速にスタートアップ

SN6505x-Q1 は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル変圧器ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター・タップ付き変圧器を 2.25V~5V の DC 電源で駆動できます。 出力スイッチ電圧のスルー・レート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、 きわめて低いノイズと EMI を実現しています。 SN6505x-Q1 は、発振器と、それに続くゲート・ドライブ回路とで構成され、ゲート・ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル電源スイッチを駆動するための補完出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを保証するため、2 つの 1A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。スイッチャの高調波を正しく配置するため、または複数の変圧器ドライバを使用して動作する場合に、スイッチング・クロックを外部から供給することもできます。内部保護機能として、1.7A の電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、Break-Before-Make 回路が搭載されています。 SN6505A-Q1 と SN6505B-Q1 にはソフトスタート機能が搭載されており、大きな負荷コンデンサを使用しているときに過大な突入電流の発生を防止します。 高速な出力スタートアップを必要とするアプリケーション向けに、SN6505D-Q1 ではソフトスタート機能が無効になっています。 SN6505A-Q1 には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、 SN6505B-Q1 と SN6505D-Q1 には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。 SN6505x-Q1 は、小型の 6 ピン SOT23/DBV パッケージで供給されます。このデバイスは、 -40℃~125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。

SN6505x-Q1 は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル変圧器ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター・タップ付き変圧器を 2.25V~5V の DC 電源で駆動できます。 出力スイッチ電圧のスルー・レート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、 きわめて低いノイズと EMI を実現しています。 SN6505x-Q1 は、発振器と、それに続くゲート・ドライブ回路とで構成され、ゲート・ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル電源スイッチを駆動するための補完出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを保証するため、2 つの 1A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。スイッチャの高調波を正しく配置するため、または複数の変圧器ドライバを使用して動作する場合に、スイッチング・クロックを外部から供給することもできます。内部保護機能として、1.7A の電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、Break-Before-Make 回路が搭載されています。 SN6505A-Q1 と SN6505B-Q1 にはソフトスタート機能が搭載されており、大きな負荷コンデンサを使用しているときに過大な突入電流の発生を防止します。 高速な出力スタートアップを必要とするアプリケーション向けに、SN6505D-Q1 ではソフトスタート機能が無効になっています。 SN6505A-Q1 には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、 SN6505B-Q1 と SN6505D-Q1 には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。 SN6505x-Q1 は、小型の 6 ピン SOT23/DBV パッケージで供給されます。このデバイスは、 -40℃~125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
SN6501-Q1 アクティブ 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ Automotive, Low-noise, 350-mA, 410-kHz transformer driver for isolated power supplies

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN6505x-Q1 絶縁電源用の低ノイズ、1A 変圧器ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023/05/23
技術記事 Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems (Rev. A) PDF | HTML 2025/11/10
アプリケーション・ノート How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/05
機能安全情報 SN6505x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020/06/18
Third party document Simplify Isolated CAN, Power Interfaces for HEV 48-V Systems 2019/07/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN6505AEVM — SN6505A 絶縁型電源向け、低ノイズ、1A トランス ドライバの評価基板 (160kHz CLK)

SN6505A トランス ドライバを採用した評価基板 (EVM) は、小型フォーム ファクタ トランス、シンプルな整流回路、電圧レギュレータも搭載しており、多くの用途に適した絶縁型電源システム全体をシミュレートするのに使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

SN6507DGQEVM — SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板

SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス ドライバの性能と機能を評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN6505A IBIS Model

SLLM293.ZIP (11 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

SN6505A PSpice Transient Model (Rev. B)

SLLM302B.ZIP (261 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLLC470 — SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP22992 — デュアル 15V、120mA 絶縁バイアス電源リファレンス デザイン、降圧/プッシュプル コンバータ使用

この絶縁型電源は、デュアル +15V 出力を採用しており、各出力が 120mA を供給します。この電源は、個別励起型同期モーター (separately excited synchronous motor:SSM) 向けの励起信号を生成する、MOSFET (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-020019 — 車載絶縁型 CAN と電源フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、車載環境で広く使用されている強化絶縁CAN通信を小さなフットプリントで実現する方法を紹介します。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian