SN65LVDS100EVM

SN65LVDS100EVM

ご注文はこちら

概要

The EVM allows evaluation of operation of the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters.  Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can be observed across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm oscilloscope inputs.  Single-ended LVPECL signals can also be applied by using the Vbb reference output voltage provided by either the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 devices from TI.

特長

Hardware: SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM PWB

  • Screw-type SMA jacks serve as the I/O connectors
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals

Literature:

a) The SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM user's guide (SLLU040A) Includes:

  • schematic
  • board layout
  • test results

b) The SN65LVDS100/101 data sheet (SLLS516)

c) Or the SN65CML100 data sheet (SLLS547)

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
SN65LVDS100 — 2Gbps、LVDS と LVPECL と CML から LVDS への変換バッファ、リピータおよびレベル シフタ SN65LVDT100 — 2Gbps、LVDS と LVPECL と CML から LVDS への変換リピータ / レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65LVDS100EVM — SN65LVDS100 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65LVDS100EVM — SN65LVDS100 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 2-GBPS Differential Repeater EVM (Rev. A) 2002/11/11
証明書 SN65LVDS100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ