SN74AVC2T244EVM

SN74AVC2T244EVM

ご注文はこちら

概要

The SN74AVC2T244 is a 2-bit voltage level translator. This translator is a single direction voltage translator, with OE. When the output-enable (OE) input is high, all outputs are placed in the high-impedance state. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V voltage nodes.

The SN74AVC2T244 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin name.

特長
  • 2-bit Unidirectional Voltage-level translator
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
電圧レベル シフタ
SN74AVC2T244 — デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN74AVC2T244EVM 2011/09/19
証明書 SN74AVC2T244EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ