SN74AXC4T774EVM

SN74AXC4T774EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板は、RSV と PW の各パッケージに封止した SN74AXC4T774 をサポートする設計を採用しています。下位互換性もあり、これらのパッケージに封止した既存の SN74AVC4T774 デバイスを使用できます。AXC デバイスは、駆動強度 12mA の 0.65V ~ 3.6V の動作電圧に対応する低電圧方向制御変換ファミリに属しています。

特長
  • 高速 SMB コネクタを利用可能
  • 各ヘッダ ピンにはグランドポートがあり、高速測定をサポート
  • OE ピンにおいて、10KΩ 抵抗プルアップまたはプルダウンオプションが使用可能
  • 高速接続向けに最適化されたレイアウト
  • 評価基板は SPI、JTAG インターフェイスに対応しており、A[1:3] から B[1:3] へ、B4 から A4 への信号方向を指定
電圧レベル シフタ
SN74AXC4T774 — 3 ステート出力、独立方向制御入力搭載、4 ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC4T774-Q1 — 車載、3 ステート出力、独立方向制御入力搭載、4 ビット、2 電源バス トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN74AXC4T774EVM — SPI、JTAG、UART インターフェイスをサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN74AXC4T774EVM — SPI、JTAG、UART インターフェイスをサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SPI,JTAG Interface low voltage translation using SN74AXC4T774EVM PDF | HTML 2018/10/29
証明書 SN74AXC4T774EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ