SN74AXC8T245EVM

SN74AXC8T245EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) は、8 チャネルの方向制御型変換デバイスである SN74AXC8T245 をサポートするよう設計されています。1、2、4 チャネルの LVC および AVC 方向制御型変換デバイスを実装するオプションもあります。また、同じチャネル数で、バス ホールドと Q1 デバイスもサポートしています。AXC デバイスは、0.65V から 3.6V までの低電圧変換デバイスで、12mA の駆動能力があります。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

特長
  • 高速 SMB コネクタを利用可能
  • 各ヘッダ ピンには GND ポートがあり、高速測定をサポート
  • DIR および OE ピンには 10KΩ のプルダウンを内蔵
  • 高速接続向けに最適化されたレイアウト
  • デバイスは、各 4 チャネルのバンクを制御する 2 つの DIR ピンをサポートしています
電圧レベル シフタ
SN74AXC4T245-Q1 — 構成可能な電圧変換、3 ステート出力の車載 4 ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC8T245 — 8 ビット、2 電源バス トランシーバ SN74AXC8T245-Q1 — 構成可能な電圧変換、3 ステート出力の車載 8 ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74AXCH4T245 — 4 ビット、2 電源バス トランシーバ SN74AXCH8T245 — 8 ビット、2 電源バス トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN74AXC8T245EVM — 方向制御型双方向変換デバイス向け SN74AXC8T245 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN74AXC8T245EVM — 方向制御型双方向変換デバイス向け SN74AXC8T245 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN74AXC8T245 Evaluation Module 2017/08/02
証明書 SN74AXC8T245EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ