SRC4194EVM

概要

SRC4194EVM は、SRC4194 4 チャネル非同期サンプル レート コンバータを評価するためのハードウェア プラットフォームです。この EVM は、オーディオ入出力ポート向けの複数のインターフェイス、リファレンス クロック生成回路、ロジック機能を含めたハードウェア モード構成用スイッチを搭載しています。バッファ付きホスト ポート インターフェイスは、ソフトウェア モード動作用に設定されている場合、SRC4194SPI ポートと通信します。ユーザーガイドでは、EVM ボードに搭載されている各種ハードウェア機能の動作と構成の詳細を記載しています。

特長
  • +5V 単一電源動作対応
  • オンボード電圧レギュレータまたは外部電源を使用した柔軟な電源構成
  • バッファ付き入出力シリアル ポートは、外部ハードウェアおよびテスト システムへの接続に対応しています
  • 最大 108kHz の入力サンプリング レートをサポートするオンボード レシーバを搭載した 75 Ω AES3 入力 2 個
  • 最大 192kHz のサンプリング レートをサポートする 75 Ω AES3 出力が 2 個
  • オンボードの PLL 回路または外部クロックソースを使用した、フレキシブルな SRC リファレンス クロック生成
  • オンボード スイッチを使用したハードウェア モードの動作に対応
  • バッファ付きホストポート インターフェイスを使用するソフトウェア モード動作をサポートします


    CD-ROM

    オーディオ コーデック
    SRC4194 — 4 チャネル、非同期サンプル レート コンバータ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    SRC4194EVM — SRC4194EVM-104 評価モジュール

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    SRC4194EVM — SRC4194EVM-104 評価モジュール

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    ガーバー・ファイル

    SRC4194EVM Gerber File

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ハードウェア開発
    評価ボード
    SRC4194EVM — SRC4194EVM 評価基板(EVM)

    SRC4194EVM Gerber File

    close
    バージョン: null
    リリース日: 2004/07/19
    ハードウェア開発
    評価ボード
    SRC4194EVM — SRC4194EVM 評価基板(EVM)
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) SRC4194EVM - User Guide 2004/06/24
    証明書 SRC4194EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

    ビデオ