SVT-3P-SITARA-SOMS

SVT-3P-SITARA-SOMS

提供元: SVTRONICS INC
ご注文はこちら

概要

SOM437x は、TI の Sitara™ AM437x プロセッサ用のシステム・オン・モジュールです。AM437x デバイス、DDR3、PMIC (TPS65218)、eMMC/NAND フラッシュ、Gigabit PHY をオンボード搭載し、2.0mm の DIP コネクタを採用しています。DDR3 ピンと電源ピンを除き、CPU の他のすべてのピンは DIP コネクタに接続されています。SOM437X モジュールは標準サイズが 66 x 66 x 10mm であり、5V の電源入力を使用して標準的な消費電力は 2W となります。

SVTronics の詳細については https://svtronics.com をご覧ください。

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65218 — ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC)

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM4372 — Sitara プロセッサ:ARM Cortex-A9 AM4376 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS AM4377 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT AM4378 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス AM4379 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SOM437X — AM437x システム・オン・モジュール(SOM)

サポート対象の製品とハードウェア

SOM437X — AM437x システム・オン・モジュール(SOM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SVTRONICS INC。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。