TAS2574EVM

概要

TAS2574EVM は、デュアル モノラル構成で TAS2574 の性能を提示できる設計を採用しています。このツールは AC-MB マザーボードを活用して、評価基板のドーター カードに対するインターフェイス機能を実現し、電源電圧を供給します。開発ユーザーは PurePath™ Console 3 ソフトウェアを使用して TAS2574EVM を制御および構成し、TI が提供するアルゴリズムを適切にチューニングできます。これらの機能を通じて、SoC (システム オン チップ) の性能をカスタマイズし、最終製品のニーズに合わせることができます。

特長
  • デュアル モノラル スピーカの評価
  • PurePath Console 3 ソフトウェアを使用したインターフェイス
  • オーディオ データと制御向けの USB 入力

  • AC-MB コントローラ マザーボード

携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
TAS2574 — I/V センス機能搭載、15V の Class-H 昇圧機能内蔵、8.5W、デジタル入力スマート アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2574EVM — TAS2574 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS2574EVM — TAS2574 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2574 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/23
証明書 TAS2574EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ