TAS5412Q1PHDEVM

TAS5412Q1PHDEVM

ご注文はこちら

概要

This evaluation module enables users to test the capabilities of the TAS5412-Q1 including EMC testing to make designing easier and time to market faster. The TAS5412-Q1 two channel Class D amplifier can be designed into applications for automotive audio/infotainment, "smart glass" to electrically control the transmission of light through windows or skylights, seat vibration to alert driver of changing environments, artificial sound generation to create sense of engine noise for electric vehicles just to name a few!

特長
  • Provides a platform to test the ability of the amplifier to deliver 28W/channel into 4 Ω and 46W/channel into 2 Ω at typical car battery voltage (14.4V)
  • Highlights TI's Electromagnetic Compatibility (EMC) leadership
  • Requires minimum external filtering components
  • Includes an easy to use Graphical User Interface (GUI) with indicators for power, fault, mute, standby, and Clip/over-temp-warning
  • Offers full Speaker diagnostics that can be accessed through a USB interface
車載オーディオ アンプ
TAS5412-Q1 — 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、28W、2 チャネル、6 ~ 24V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM 2 チャネル、オートモーティブ・デジタル・アンプ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM 2 チャネル、オートモーティブ・デジタル・アンプ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC298 — TAS5412-Q1 EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載オーディオ アンプ
TAS5412-Q1 — 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、28W、2 チャネル、6 ~ 24V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM 2 チャネル、オートモーティブ・デジタル・アンプ評価モジュール

SLOC298 — TAS5412-Q1 EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/24
製品
車載オーディオ アンプ
TAS5412-Q1 — 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、28W、2 チャネル、6 ~ 24V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM 2 チャネル、オートモーティブ・デジタル・アンプ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc298 or www.ti.com/lit/xx/sloc298/sloc298.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC298. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5412-Q1 Evaluation Module User's Guide 2013/09/13
証明書 TAS5412Q1PHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ