TAS5707EVM

概要

The TAS5707 evaluation module (EVM) demonstrates the TAS5707 device from Texas Instruments.

The TAS5707EVM demonstrates a high-performance 20-W digital-input audio power amplifier. This EVM can be configured with two bridge-tied loads (BTL). For detailed information about the TAS5707 device, review the device data sheet (SLOS556).

The EVM software with its graphic user interface (GUI) facilitates evaluation by providing access to the TAS5707 registers through a USB port. See the "Using the EVM Software" section for further details.

The TAS5707EVM, together with other TI components on this board, is a complete 2-channel digital audio amplifier system. The MC57xxPSIA Controller board includes a USB interface, a digital input (S/PDIF), analog inputs via the ADC, power inputs, and other features like a mute function and power down.

特長
  • Includes a 20-W digital-input audio power amplifiers in a 48-pin QFP
  • Includes the MC57xxPSIA Controller board
  • Self-contained protection systems and control pins
  • Standard optical S/PDIF data input using the DIR9001
  • Analog input through the PCM1808 analog-to-digital converter (ADC)
  • Access to internal registers via TAS570x Software GUI (sloc124a.zip)
  • Double-sided, plated-through PCB, 1-oz copper
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5707 — スピーカ EQ (イコライザ) と DRC (ダイナミック レンジ制御) 機能搭載、20W、開ループ、ステレオ、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5707EVM — TAS5707 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5707EVM — TAS5707 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC124 — TAS570X GUI TAS570X_v2.0.1_Build_14

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TAS5707EVM — TAS5707 評価モジュール(EVM)

SLOC124 — TAS570X GUI TAS570X_v2.0.1_Build_14

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2012/08/20
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5707EVM — TAS5707 評価モジュール(EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc124 or www.ti.com/lit/xx/sloc124d/sloc124d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC124. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5707/09EVM - User Guide (Rev. C) 2014/10/03
証明書 TAS5707EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ