TAS5753MDEVM

TAS5753MDEVM

ご注文はこちら

概要

TAS5753MDEVM は、テキサス インスツルメンツ製の I2S 入力対応オープン ループ アンプである TAS5753MD の評価を可能にします。この評価モジュールには 2 つの TAS5753MD デバイスが実装されており、1 つは 2 チャネル動作用、もう 1 つはモノラル動作用に設定されています。TAS5733L は、PWM プロセッサとオープン ループ クラス D オーディオ パワーアンプを統合したデバイスです。TAS5753MDEVM は、単一の 8V~26.4V 電源で動作します。TAS5733LEVM は、PurePath™ Console マザーボード(PurePath–CMBEVM– 別途ご注文いただく必要があります) および PurePath™ Console GUI (PurePathConsole– 別途ご注文いただく必要があります) と組み合わせることで、さまざまな音声ソースからの入力に対応し、デバイスおよび周辺回路を制御できる GUI を備えた、完全なオーディオ評価システムを構成しますTAS5753MD には、3.5mm ステレオ プラグ コネクタから出力するヘッドホン/ライン ドライバが内蔵されています。

注:GUI のダウンロードには、事前の承認が必要です。3 営業日以内にすべてのご要望にお応えするよう努めております。ただし、4 営業日以内に回答が到着しない場合は、Audio Amplifiers の e2e フォーラムにリクエストを投稿してお知らせください。

特長
  • 24V 電源使用時に、8Ω ステレオで 25W、4Ω モノラルで 50W の出力が可能
  • I2S 入力、8kHz〜48kHz の Fs、設定可能な I2C アドレス、三値変調、各チャンネル最大 10 個の BQ 対応、3 バンド AGL およびフルバンド AGL を搭載
  • 統合型ヘッドホン/ライン ドライバ アンプ
  • TAS5751MEVM は 2.1 ソリューションとして構成されており、1 つの TAS5751M を左右チャネル用に、もう 1 つを PBTL 構成でサブウーファ駆動用に設定しています
  • PurePath Console マザーボードは、柔軟な入力信号のルーティング (USB、SPDIF、アナログ) に対応しており、PurePath Console 3 GUI を介して制御および設定を行うための USB 接続も備えています
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5753MD — AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、HP (ヘッドホン) 対応、20W ステレオ、39W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TAS5753MD EVM

パッケージの表示

Develop with TAS5753MD EVM

close
See hardware, software, and tools for evaluating the TAS5753MD Class-D audio amplifier.
評価ボード

TAS5753MDEVM — TAS5753MD ヘッドホン / ライン・ドライバ統合、I2S 入力、オープンループ・オーディオ・アンプの評価モジュール

必須
これが必要な理由 This is the evaluation board for evaluating TAS5753MD.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5753MDEVM — TAS5753MD ヘッドホン / ライン・ドライバ統合、I2S 入力、オープンループ・オーディオ・アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

PUREPATH-CMBEVM — オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console マザーボード

必須
これが必要な理由 This is the PurePath console motherboard required for TAS5753MDEVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060026 — スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PUREPATH-CMBEVM — オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060026 — スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン
サポート・ソフトウェア

TAS5753MD-SW — TAS5753MD Software Product

必須
これが必要な理由 This is the PurePath Console 3 software app for TAS5753MD evaluation and tuning.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5753MD — AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、HP (ヘッドホン) 対応、20W ステレオ、39W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5753MDEVM — TAS5753MD I2S 入力対応、ヘッドホン/ライン ドライバを統合したオープンループ オーディオ アンプ評価基板
資料と関連リソース
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5753MD Evaluation Module User's Guide

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TAS5753MDEVM — TAS5753MD ヘッドホン / ライン・ドライバ統合、I2S 入力、オープンループ・オーディオ・アンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5753MDEVM — TAS5753MD ヘッドホン / ライン・ドライバ統合、I2S 入力、オープンループ・オーディオ・アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLAC737.ZIP (9670 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5753MD Evaluation Module User's Guide 2016/05/05
証明書 TAS5753MDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ