TAS5830EVM

概要

TAS5830EVM は、TAS5830 Class-D 閉ループ アンプの性能を提示します。この評価基板(EVM)はスタンドアローンの EVM であり、機能するために追加の回路は必要ありません。ユーザーは TAS5830EVM をステレオまたはモノラル出力で構成できます。また、TAS5830 Class-H アルゴリズムの使用に向けたオプションの昇圧電源も搭載しています。

特長
  • オーディオ エンベロープ トラッキングに適した、TAS5830 の Class-H アルゴリズム
  • 内蔵 LM5155 で、お客様のシステム設計も役立つリファレンスを提示
  • 入力信号のフレキシブルな配線取り回し (USB、アナログ、光学、外部 I2S) を実現
  • PurePath™ Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じた、デモ、評価、開発の環境
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5830 — 60W ステレオ、120W モノラル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5830EVM — TAS5830 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5830EVM — TAS5830 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5830 Evaluation Module PDF | HTML 2025/05/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ