ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TAS5830

アクティブ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 65 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.07 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Load (min) (Ω) 1.6 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 65 Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.07 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Load (min) (Ω) 1.6 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DAD) 32 89.1 mm² (11 mm × 8.1 mm)
  • 複数の出力構成をサポート
    • 2 × 80W、BTL モード (4Ω、26V、THD + N = 10%)
    • 2 × 65W、BTL モード (4Ω、26V、THD + N = 1%)
    • 2 × 74W、BTL モード (6Ω、30V、THD + N = 10%)
    • 2 × 63W、BTL モード (6Ω、30V、THD + N = 1%)
    • 1 × 151W、PBTL モード (3Ω、30V、THD + N = 10%)
    • 1 × 131W、PBTL モード (3Ω、30V、THD + N = 1%)
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96、192kHz のサンプル レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、4~16 チャネル TDM 入力
    • SDOUT によるオーディオ モニタ、サブチャネル、エコー キャンセル
    • 3 線式のデジタル オーディオ インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
  • 高効率 Class-D 変調
    • 90% を超える電力効率、70mΩ の RDS オン
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≦ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 40µVrms
  • フレキシブルな処理機能
    • 3 バンドの高度な DRC + 2 EQ + AGL + 2 EQ
    • チャネルごとに 15 の BQ、レベル メーター
    • 96kHz、192kHz のプロセッサ サンプリング
    • ミキサ、ボリューム、動的 EQ、出力クロスバー
    • PVDD センシングと Class-H アルゴリズム オーディオ信号トラッキング
    • ラトル抑制、周波数リミッタ
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V ~ 30V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵:
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクルごとの電流制限は、4 つの選択可能な OC レベルをサポート
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 電圧降下検出
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御 (TAS5830 は、高速モードと高速モード プラスの両方をサポート) またはハードウェア モード
    • 開ループ デバイスと比べて少ない受動部品数
  • 複数の出力構成をサポート
    • 2 × 80W、BTL モード (4Ω、26V、THD + N = 10%)
    • 2 × 65W、BTL モード (4Ω、26V、THD + N = 1%)
    • 2 × 74W、BTL モード (6Ω、30V、THD + N = 10%)
    • 2 × 63W、BTL モード (6Ω、30V、THD + N = 1%)
    • 1 × 151W、PBTL モード (3Ω、30V、THD + N = 10%)
    • 1 × 131W、PBTL モード (3Ω、30V、THD + N = 1%)
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96、192kHz のサンプル レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、4~16 チャネル TDM 入力
    • SDOUT によるオーディオ モニタ、サブチャネル、エコー キャンセル
    • 3 線式のデジタル オーディオ インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
  • 高効率 Class-D 変調
    • 90% を超える電力効率、70mΩ の RDS オン
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≦ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 40µVrms
  • フレキシブルな処理機能
    • 3 バンドの高度な DRC + 2 EQ + AGL + 2 EQ
    • チャネルごとに 15 の BQ、レベル メーター
    • 96kHz、192kHz のプロセッサ サンプリング
    • ミキサ、ボリューム、動的 EQ、出力クロスバー
    • PVDD センシングと Class-H アルゴリズム オーディオ信号トラッキング
    • ラトル抑制、周波数リミッタ
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V ~ 30V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵:
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクルごとの電流制限は、4 つの選択可能な OC レベルをサポート
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 電圧降下検出
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御 (TAS5830 は、高速モードと高速モード プラスの両方をサポート) またはハードウェア モード
    • 開ループ デバイスと比べて少ない受動部品数

TAS5830 は高性能のステレオ、閉ループの Class-D アンプで、オーディオ プロセッサと最高 192kHz のオーディオ サポートが内蔵されています。

デバイスをハードウェア制御モードに設定する場合、TAS5830 は、ピン設定によるスイッチング周波数、アナログ ゲイン、BTL/PBTL モード、サイクル単位の電流制限スレッショルドの選択をサポートしています。このモードは、エンド システムのソフトウェア ドライバの統合に手間がかからないように設計されています。

また TAS5830 には、ラトル抑制や周波数リミッタという DSP 機能も搭載されています。ラトル抑制は、スピーカ筐体との相互作用によるラトル音の原因となる周波数での信号のゲインを低減し、音質を向上させます。周波数リミッタ プロセスは入力レベルを感知し、EQ のゲインを動的に制限して、位相を変化させない SPL を実現します。

TAS5830 は高性能のステレオ、閉ループの Class-D アンプで、オーディオ プロセッサと最高 192kHz のオーディオ サポートが内蔵されています。

デバイスをハードウェア制御モードに設定する場合、TAS5830 は、ピン設定によるスイッチング周波数、アナログ ゲイン、BTL/PBTL モード、サイクル単位の電流制限スレッショルドの選択をサポートしています。このモードは、エンド システムのソフトウェア ドライバの統合に手間がかからないように設計されています。

また TAS5830 には、ラトル抑制や周波数リミッタという DSP 機能も搭載されています。ラトル抑制は、スピーカ筐体との相互作用によるラトル音の原因となる周波数での信号のゲインを低減し、音質を向上させます。周波数リミッタ プロセスは入力レベルを感知し、EQ のゲインを動的に制限して、位相を変化させない SPL を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5830 65W ステレオ、デジタル入力、クラス H アルゴリズム搭載の高効率クローズドループ クラス D アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/03
アプリケーション・ノート TAS58xx ファミリ Class-D オーディオ アンプでのオーディオ性能 に熟練:Bluetooth スピーカ、テレビ、サウンドバーなどの包括的 ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/04
アプリケーション・ノート TAS5815、TAS5825P、TAS5827、TAS5828M、TAS5830 アン プへの Class-H の実装に関する設計者用ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/02
アプリケーション概要 スピーカ、TV、サウンドバーのオーディオ アンプ:特長、利点、選 択ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/23
アプリケーション概要 未来が語る: テキサス インスツルメンツのオーディオ アンプによりイ ンテリジェントロボットを進化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/24
ユーザー・ガイド TAS5827, TAS5828M, and TAS5830 Process Flows PDF | HTML 2025/06/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5830EVM — TAS5830 評価基板

TAS5830EVM は、TAS5830 Class-D 閉ループ アンプの性能を提示します。この評価基板(EVM)はスタンドアローンの EVM であり、機能するために追加の回路は必要ありません。ユーザーは TAS5830EVM をステレオまたはモノラル出力で構成できます。また、TAS5830 Class-H アルゴリズムの使用に向けたオプションの昇圧電源も搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAD) 32 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ