TAS67CD-AEC

TAS67CD-AEC

ご注文はこちら

概要

TAS67CD-AEC アドオン カードは、2 つの 4 チャネル TAS67x クラス D オーディオ アンプ IC を実装しており、オーディオ拡張カード (AEC) フォーム ファクタ コネクタを介して TI のオーディオ DSP EVM と互換性があります。それぞれのアドオン カードは、最大 8 チャネルの 50W 増幅デジタル オーディオ出力をもたらします。

特長
  • 各チャネルあたり最大 50W の出力、最大 8 チャネル、4mm のバナナ プラグ出力
  • 以下と互換性のある TI DSP オーディオ拡張カード (AEC) フォーム ファクタ:
    • AUDIO-AM275-EVM
    • AUDIO-AM62D-EVM
  • アンプ PVDD の電源入力は、バナナ プラグ経由で 4.25V ~ 18.5V
    • アンプ電源の逆極性と過電圧からの保護

  • TAS67CD-AEC PCB アセンブリが含まれます
  • 取り付け用ハードウェアが付属しています
  • スピーカーは付属していません

オーディオ / レーダー DSP SoC
AM2752-Q1 — 車載オーディオ向け、デュアル コア ARM® Cortex®-R5F、7.125MB SRAM 搭載、32GFLOPS DSP プロセッサ AM2754-Q1 — 車載オーディオ向け、クワッド コア ARM® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 搭載、80GFLOPS DSP マイコン AM62D-Q1 — 車載対応、Arm®Cortex®-A53、Cortex-R5F、LPDDR4 搭載、40GFLOPS DSP オーディオ プロセッサ

 

車載オーディオ アンプ
TAS6754-Q1 — 車載、1L Modulation™ テクノロジ、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS67CD-AEC — TAS67x オーディオ アンプの評価向け、オーディオ拡張カード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS67CD-AEC — TAS67x オーディオ アンプの評価向け、オーディオ拡張カード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS67CD-AEC EVM User's Guide PDF | HTML 2025/01/13
証明書 TAS67CD-AEC EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AUDIO-AM275-EVM — AM275x オーディオの評価基板 AUDIO-AM62D-EVM — AM62D プレミアム オーディオ向け、拡張可能なハードウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ