TAS6884Q1EVM

TAS6884Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TAS6884Q1EVM は、DSP 内蔵、4 チャネル、デジタル入力、閉ループ Class-D 車載オーディオ アンプである TAS6884Q1 を提示します。この評価基板を使用するには、PurePath™ Console (PPC3) グラフィカル ユーザー インターフェイス プラグインを活用し、I2C レジスタの設定をプログラミングする必要があります。PPC3 グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用して、この評価基板を開発目的で使用することもできます。

特長
  • 光学、同軸、USB、ダイレクト デジタルという複数の入力からの選択が可能
  • ソフトウェア開発と評価に役立つ PPC3
車載オーディオ アンプ
TAS6884-Q1 — 車載、電流センス機能搭載、48V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

ユーザー ガイドと他の設計リソースが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

TAS6884Q1EVM — TAS6884-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TAS6884Q1EVM — TAS6884-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

TAS6884-Q1-DESIGN — TAS6884-Q1 documents

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載オーディオ アンプ
TAS6884-Q1 — 車載、電流センス機能搭載、48V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS6884Q1EVM — TAS6884-Q1 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TAS6684A-TAS6884-GUI — TAS6684A-Q1 and TAS6884-Q1 EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載オーディオ アンプ
TAS6684A-Q1 — 車載、45V、13A、下位互換性、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ TAS6884-Q1 — 車載、電流センス機能搭載、48V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS6684AQ1EVM — TAS6684A-Q1 評価基板 TAS6884Q1EVM — TAS6884-Q1 評価基板
認証

TAS6884Q1EVM-DOC-CERT — TAS6884Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載オーディオ アンプ
TAS6884-Q1 — 車載、電流センス機能搭載、48V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS6884Q1EVM — TAS6884-Q1 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ