TCA984649-EVM

TCA984649-EVM

ご注文はこちら

概要

TCA984649-EVM は、TCA9846 および TCA9849 デバイスの性能を評価するために使用します。評価基板 (EVM) には、半田付けしたデバイスは実装されていません。製品ページの下部からサンプルをオンラインで注文できます。この評価基板は、エンジニアが TCA9846 および TCA9849 の I2C 信号機能を評価できるようにします。この評価基板は、DUT 経由で I2C 信号を送信するための USB2ANY オス型コネクタを 1 個搭載しています。USB2ANY マイコンは別途入手する必要があり、この評価基板には含まれていません。USB2ANY を通信に使用する場合、ケーブルはノッチが上向きになるように接続する必要があります。各ピンごとにテスト ポイントが用意されており、使いやすさのために多数のグランド ポイントも配置されています。負荷コンデンサ用フットプリントやプルアップ抵抗などのその他の機能は、評価およびテストを簡素化するためのものです。

特長
  • V_External からグランドへのデカップリング コンデンサを使用した外部電源 (2x 1μF 0603)。
  • デカップリングコンデンサ (2 個の 100nF 0603、2 個の 100pF 0603) を使用した 2 番目の電源接続オプション用、VDD1 と VDD2 の各テストポイント。
  • VDD1 および VDD2 用バナナ ジャック入力 (同じデカップリング コンデンサ付きの第 3 電源接続オプション、2 × 100nF 0603、2 × 100pF 0603)
  • 2 つの GND バナナジャック プラグイン
  • I/O 用テスト ポイント 10 箇所。
  • RESET 用テスト ポイントおよびアドレス用の追加 2 箇所のテスト ポイント。
  • プロービング用 GND テスト ポイント 8 箇所。
  • マイコンからの I2C 信号源用 USB2ANY オス コネクタ。
主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ
TCA9846 — Ultra-low-voltage 1MHz four-channel I²C switch with reset
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TCA984649-EVM — TCA984649 評価基板

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/29
ハードウェア開発
評価ボード
TCA984649-EVM — TCA984649 評価基板

リリース情報

[TCA9846-49-EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCA984649 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ