THS3096EVM

概要

The THS3096 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3096EVM provides a platform for evaluating the THS3096 dual, high-voltage, low distortion, high speed, current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the EVM.

Applications:

  • High-Voltage Arbitrary Waveform
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • VDSL Line Driver

特長
  • Unity gain stable
  • Power down
  • Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range
    • Single supply +10V to +30V
    • Split supply +/-5.0 to +/-15.0V
  • Power supply via banana jack connectors
  • Ferrite beads on the supply connections
  • Decoupling capacitors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3096 — パワーダウン機能搭載、デュアル、高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3096EVM — THS3096 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3096EVM — THS3096 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 THS3096EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
THS3092EVM — THS3092 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ