THS3470REBEVM

THS3470REBEVM

ご注文はこちら

概要

THS3470EVM は、THS3470 (60V、1A、100MHz、高速パワー アンプ) を容易に測定および設定するため設計された評価基板 (EVM) です。この基板には入出力接続を容易に構成するための説明が用意されています。また、デバイスの機能モードを変更するための単純な制御インターフェイス、ヒートシンクとファンを接続する機能を搭載しています。

特長
  • 50Ω に適合する SMA コネクタを使用した容易な入出力接続
  • オプションの大電力負荷を備えた、構成可能な出力負荷ネットワーク
  • シンプルなスイッチによる容易な電力モードと電流制限の制御
  • ポテンショメータで調整可能な電流制限機能
  • ヒートシンクと 3 ピン ファン コネクタに対応
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3470 — 60V、100MHz、1A の出力電流、高速パワー アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
数量限定

THS3470REBEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

THS3470REBEVM — THS3470 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3470REBEVM — THS3470 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS3470REBEVM 評価基板 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/12/01
証明書 THS3470REBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ