ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3470

アクティブ

製品詳細

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 12 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 60 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 160 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6500 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.15 Iq per channel (typ) (mA) 33 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.1 Rail-to-rail No Features Adj Current Limit, Error Flag, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 72 Input bias current (max) (pA) 18000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Iout (typ) (mA) 1000 2nd harmonic (dBc) 90 3rd harmonic (dBc) 79 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 12 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 60 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 160 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6500 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.15 Iq per channel (typ) (mA) 33 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.1 Rail-to-rail No Features Adj Current Limit, Error Flag, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 72 Input bias current (max) (pA) 18000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Iout (typ) (mA) 1000 2nd harmonic (dBc) 90 3rd harmonic (dBc) 79 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
VQFN (REB) 42 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 帯域幅 (VS =±20V、RFB = 1.2kΩ):

    • 小信号: 70MHz (VO = 2VPP)
    • 大信号: 45MHz (VO = 20VPP)
    • 大信号: 22MHz (VS = ±30V、VO = 50VPP、RF = 2kΩ)
  • スルー レート (20-80%):

    • 3000V/µs (RF = 1.2kΩ、CL = 300pF)
    • 2000V/µs (RF = 2kΩ、CL = 1nF)
    • 6500V/µs (ピーク、RF = 1.2kΩ、RL = 100Ω)
  • 出力電流:

    • リニア出力電流:±1.35A
    • ピーク出力電流2A
    • リニア範囲での 250mV VOUT (IOUT = ±1A、VO = ±25V、VS = ±30V)
  • 診断機能:

    • プログラム可能な電流制限 (200mA から 1.5A、ソースとシンクを個別に供給)
    • ダイ温度と電流出力の監視
    • 診断フラグ(温度、電流ソース、電流シンク)
  • 帯域幅 (VS =±20V、RFB = 1.2kΩ):

    • 小信号: 70MHz (VO = 2VPP)
    • 大信号: 45MHz (VO = 20VPP)
    • 大信号: 22MHz (VS = ±30V、VO = 50VPP、RF = 2kΩ)
  • スルー レート (20-80%):

    • 3000V/µs (RF = 1.2kΩ、CL = 300pF)
    • 2000V/µs (RF = 2kΩ、CL = 1nF)
    • 6500V/µs (ピーク、RF = 1.2kΩ、RL = 100Ω)
  • 出力電流:

    • リニア出力電流:±1.35A
    • ピーク出力電流2A
    • リニア範囲での 250mV VOUT (IOUT = ±1A、VO = ±25V、VS = ±30V)
  • 診断機能:

    • プログラム可能な電流制限 (200mA から 1.5A、ソースとシンクを個別に供給)
    • ダイ温度と電流出力の監視
    • 診断フラグ(温度、電流ソース、電流シンク)

THS3470 は、線形出力電流駆動能力が高く (1.35A)、高スルー レート (6500V/µs ピーク)、広い電源電圧範囲 (60V) を備えた高速電流帰還型アンプ (CFA) です。このデバイスは広い範囲の容量性負荷で安定し、これらのアプリケーションで必要とされる最大 2A のピーク出力電流をサポートします。THS3470 は、70MHz の帯域幅があり、ノイズと歪みが低く、重抵抗性負荷に対しても優れた大信号性能を実現します。

高速で高い電力性能に加えて、THS3470 には温度監視、出力電流監視、出力電流制限、出力電流保護など、多くの便利な機能があります。このデバイスの出力電流特性は、手動で有効化したり、デバイスからのさまざまなフラグ出力によって駆動したりすることができ、デバイスの使用事例におけるモジュール性をさらに高めます。

THS3470 は VQFN-42 (REB) パッケージで供給され、露出した上面サーマル パッドにより小型サイズを実現し、ヒートシンクに直接熱伝達できます。THS3470 は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作します。

THS3470 は、線形出力電流駆動能力が高く (1.35A)、高スルー レート (6500V/µs ピーク)、広い電源電圧範囲 (60V) を備えた高速電流帰還型アンプ (CFA) です。このデバイスは広い範囲の容量性負荷で安定し、これらのアプリケーションで必要とされる最大 2A のピーク出力電流をサポートします。THS3470 は、70MHz の帯域幅があり、ノイズと歪みが低く、重抵抗性負荷に対しても優れた大信号性能を実現します。

高速で高い電力性能に加えて、THS3470 には温度監視、出力電流監視、出力電流制限、出力電流保護など、多くの便利な機能があります。このデバイスの出力電流特性は、手動で有効化したり、デバイスからのさまざまなフラグ出力によって駆動したりすることができ、デバイスの使用事例におけるモジュール性をさらに高めます。

THS3470 は VQFN-42 (REB) パッケージで供給され、露出した上面サーマル パッドにより小型サイズを実現し、ヒートシンクに直接熱伝達できます。THS3470 は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS3470 60V、1A、70MHz、6500V/μs、高速パワー アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/20
証明書 THS3470REBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS3470REBEVM — THS3470 評価基板

THS3470EVM は、THS3470 (60V、1A、100MHz、高速パワー アンプ) を容易に測定および設定するため設計された評価基板 (EVM) です。この基板には入出力接続を容易に構成するための説明が用意されています。また、デバイスの機能モードを変更するための単純な制御インターフェイス、ヒートシンクとファンを接続する機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

THS3470 TINA-TI Reference Design

SBOMCQ7 (23 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REB) 42 Ultra Librarian