THVD8000EVM

THVD8000EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) で、THVD8000 を評価できます。Vcc/GND と Vbb/GNB を個別に接続する方法で、RS-485 オーバー パワー バス (電力バス経由の RS-485 通信) 機能を実装することもできます。アプリケーションによっては、スイッチを使用して、別の OOK キャリア (搬送波) 周波数を選択することもできます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。 

特長
  • 論理ピンやバス信号にアクセス可能
  • キャリア周波数の選択肢
  • 使いやすさを向上させるためにシルクスクリーンの表示を徹底
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
THVD8000 — OOK 変調機能搭載、電力線通信 (PLC) 向け、RS-485 トランシーバ THVD8000T — OOK 変調機能搭載、電力線通信向け、拡張温度範囲、RS-485 トランシーバ THVD8010 — OOK 変調機能搭載、電力線通信 (PLC) 向け、RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THVD8000EVM — THVD8000 RS-485 オーバー・パワーバス機能付き評価基板  

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THVD8000EVM — THVD8000 RS-485 オーバー・パワーバス機能付き評価基板  

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THVD8000 EVM User's Guide (Rev. A) 2021/08/26
証明書 THVD8000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/05/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ