ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD8000T

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features Auto polarity, IEC ESD protection, Power line communication Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features Auto polarity, IEC ESD protection, Power line communication Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • 半二重通信
    • 最大 500kbps のデータ レート (f0 / bps = 10)
    • f0 / bps < 10 の場合、より高いデータ レートも可能
  • オン / オフ キーイング (OOK) 変調による RS-485 電気信号伝達
  • ピンで選択可能なキャリア周波数:ARM:125 kHz ~ 5 MHz
  • 拡散スペクトラム クロック処理による優れた EMI 性能
  • 無極性
  • スタック バス条件を回避するための TX タイムアウト
  • 動作同相範囲:-7V ~ 12V
  • バス I/O 保護
    • ±18V の DC フォルト保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張温度範囲:-55℃ ~ 125℃
  • スペースに制約のあるアプリケーションに適した 8 ピン SOT-23 パッケージ
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • 半二重通信
    • 最大 500kbps のデータ レート (f0 / bps = 10)
    • f0 / bps < 10 の場合、より高いデータ レートも可能
  • オン / オフ キーイング (OOK) 変調による RS-485 電気信号伝達
  • ピンで選択可能なキャリア周波数:ARM:125 kHz ~ 5 MHz
  • 拡散スペクトラム クロック処理による優れた EMI 性能
  • 無極性
  • スタック バス条件を回避するための TX タイムアウト
  • 動作同相範囲:-7V ~ 12V
  • バス I/O 保護
    • ±18V の DC フォルト保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張温度範囲:-55℃ ~ 125℃
  • スペースに制約のあるアプリケーションに適した 8 ピン SOT-23 パッケージ

THVD8000T は、オン / オフ キーイング (OOK) 変調および復調機能を備えた RS-485 電力線通信用トランシーバです。既存の電力線上でデータを変調することで、電力伝送とデータ通信が共通の 対の配線を共有できるため、システム コストを低減できます。

ピンで設定可能なインターフェイスを採用しているため、システム設計が簡単です。キャリア周波数は、F_SET ピンの外付け抵抗を変更することで調整できます。キャリア周波数の可変範囲が広いため、システム設計者は外付けのインダクタとコンデンサを柔軟に選択できます。また、OOK 変調はデータの極性に影響されないで動作するため、システムの設置が簡単です。

THVD8000T は、オン / オフ キーイング (OOK) 変調および復調機能を備えた RS-485 電力線通信用トランシーバです。既存の電力線上でデータを変調することで、電力伝送とデータ通信が共通の 対の配線を共有できるため、システム コストを低減できます。

ピンで設定可能なインターフェイスを採用しているため、システム設計が簡単です。キャリア周波数は、F_SET ピンの外付け抵抗を変更することで調整できます。キャリア周波数の可変範囲が広いため、システム設計者は外付けのインダクタとコンデンサを柔軟に選択できます。また、OOK 変調はデータの極性に影響されないで動作するため、システムの設置が簡単です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
THVD8010 アクティブ OOK 変調機能搭載、電力線通信 (PLC) 向け、RS-485 トランシーバ Lower operating temperature range and supports 125-Khz to 300-Khz carrier frequency

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD8000T OOK 変調機能搭載、電力線通信 (PLC) 向け、拡張温度範囲、RS-485 トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/03/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THVD8000EVM — THVD8000 RS-485 オーバー パワーバス機能付き評価基板

この評価基板 (EVM) で、THVD8000 を評価できます。Vcc/GND と Vbb/GNB を個別に接続する方法で、RS-485 オーバー パワー バス (電力バス経由の RS-485 通信) 機能を実装することもできます。アプリケーションによっては、スイッチを使用して、別の OOK キャリア (搬送波) 周波数を選択することもできます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。 
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian