TI-PD-ANALYZER

TI-PD-ANALYZER

ご注文はこちら

概要

TI-USB-ANALYZER を使用すると、USB-C® 接続経由で構成チャネル (CC1 および CC2) 上の PD Type-C® パワーデリバリ (PD) データの監視とログ記録を行い、ソースとシンクの間で PD 通信の分析とデバッグを実行できます。TI-PD-ANALYZER は、PD 仕様リビジョン 3.2 バージョン 1.1 準拠のすべての USB PD メッセージをデコードすることができます。付属のGUI、TI-PD-ANALYZER-GUI を使用して、ツールが記録した PD 通信データを表示し、保存することができます。

TI-PD-ANALYZER はペアの EVM との使用を想定しており、スタンドアロン製品としての使用にはライセンスが供与されません。

特長
  • ソースとシンク間の PD 通信をキャプチャしてログに記録します
  • 使いやすい GUI
  • VBUS、CC1、CC2 の電圧と電流の監視
USB-C 電力供給コントローラ
TPS25730 — ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ TPS25751 — 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS25762-Q1 — 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ TPS25763-Q1 — 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ TPS25772-Q1 — 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ TPS26750 — 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS65983B — USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) 3.0 コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール

TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

close
バージョン: 0.9.0.0
リリース日: 2025/05/16

Windows installer for the TI-PD-ANALYZER graphical user interface (GUI)

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール

リリース情報

Version 0.9.0.0

Initial release


Improvements:

n/a


Bug fixes:

n/a


Known limitations:

n/a

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TI-PD-ANALYZER User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/07/17
証明書 TI-PD-ANALYZER EU Declaration of Conformity 2025/02/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ