TIDA-00004

TIDA-00004

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインには、絶縁型 RS-485、CAN、またはこれに類するアプリケーションに使用される 3.3V または 5V 絶縁型電源の作成方法が示されています。基板上には、安定化出力を使用、および使用しない、入力電圧と出力電圧のさまざまな状況に対応する 5 つの個別の電源があります。

特長
  • 小型トランス用のプッシュプル ドライバ
  • 1 次側大電流駆動
  • 整流出力で低リップル
  • 小さい占有面積
  • 3.3V または 5V の単一電源
  • このリファレンス デザインは注文可能

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU161.PDF (96 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR256.PDF (108 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC180.ZIP (322 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR255.PDF (59 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

トランス ドライバ

SN6501 — 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板

このリファレンス デザインには、絶縁型 RS-485、CAN、またはこれに類するアプリケーションに使用される 3.3V または 5V 絶縁型電源の作成方法が示されています。基板上には、安定化出力を使用、および使用しない、入力電圧と出力電圧のさまざまな状況に対応する 5 つの個別の電源があります。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00004 — 絶縁型電源のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00004 — 絶縁型電源のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00004 Test Results 2013/09/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ