TIDA-00095
2 配線、4 ~ 20mA 電流ループ システム用 RTD 温度送信機
TIDA-00095
概要
このリファレンス デザインは、2 線、3 線、4 線の測温抵抗体(RTD)からの温度信号入力の測定と処理を行い、処理された温度に対応する 4 ~ 20mA の電流ループ信号を出力する包括的なシステムを実現します。FA (ファクトリ オートメーション)、フィールド トランスミッタ、ビル オートメーションなどのプロセス測定機器向けのリファレンス デザインとして開発されました。最大測定誤差は -200℃ ~ +850℃ の温度範囲で 0.17℃ 未満、ループ消費電流は 1.4mA (RTD バイアス電流を含む代表値) と極めて低く、IEC61000 プリコンプライアンス テストの要件も満たしており、高精度温度トランスミッタ システムの設計開発時間の大幅な短縮を可能にします。ADC と DAC の精度向上を実現するシステム レベル キャリブレーション(オフセットとゲイン)にも対応しているほか、リニア補間機能の内蔵により、RTD 素子からの非直線性的な信号入力にも対応します。
特長
- 2 線式、3 線式、および 4 線式 RTD プローブ入力に対応
- RTD バイアス電流込みで 1.4mA の低消費電流を実現し、ループ給電アプリケーションに最適
- 4 ~ 20mA 電流ループ出力、分解能 0.25µA
- 最大測定誤差:0.11°C (- 200°C ~ 200°C)、0.17°C (- 200°C ~ 850°C)
- IEC61000-4-2:ESD:空中放電:±8kV Class A、接触放電 ±4kV Class A
- IEC61000-4-4:EFT: ±2kV Class A
産業用
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- Programmable DC power supply
- Proximity switch
- Proximity switch
- Proximity switch
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 分析ラボ計測器
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波および渦流量トランスミッタ
- 超音波および渦流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 超音波位置センサ
- 超音波位置センサ
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR390.ZIP (24 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc270 or www.ti.com/lit/xx/tidc270/tidc270.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC270. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログ デザイン ジャーナル | Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications | 2016/04/26 | ||||
| ユーザー・ガイド | 2線式、4~20mA電流ループ・システム用、 RTD温度トランスミッタ (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2015/12/11 |