TIDA-00112

TIDA-00112

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、開発時間とコストを最小限に抑えながら、5V 三相 BLDC ファン・モーターの簡単な回転と制御を可能にします。出力段にはセンサレス BLDC モーター・ドライバ「DRV10866 」を、さらに、 速度制御のために可変デューティ・サイクル PWM 信号を提供する「TLC555」タイマを利用しています。「DRV10866」は 150 度のセンサレス BEMF 制御方式を採用しており、モーターへの外部センサの搭載を不要にします。

特長
  • 低電圧、150 度の BEMF センサレス・モーター制御
  • オンボード・ポテンショメータによる速度制御
  • コンパクトな基板サイズ(ファン自体に取り付け可能)
  • micro USB ケーブルでの動作が可能で、電源は不要
  • 低コストで開発が可能でテスト済み
  • ファームウェアとマイコンは不要
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU004.PDF (162 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR293.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC025.ZIP (139 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR292.PDF (68 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10866 — 公称 5V、0.85A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV10866EVM — 5V、3 相センサレス・ブラシレス DC モーター・ドライバ向け DRV10866 の評価モジュール

このリファレンス・デザインは、開発時間とコストを最小限に抑えながら、5V 三相 BLDC ファン・モーターの簡単な回転と制御を可能にします。出力段にはセンサレス BLDC モーター・ドライバ「DRV10866 」を、さらに、 速度制御のために可変デューティ・サイクル PWM 信号を提供する「TLC555」タイマを利用しています。「DRV10866」は 150 度のセンサレス BEMF 制御方式を採用しており、モーターへの外部センサの搭載を不要にします。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00112 — 5V、三相、センサレス・モーター・システム、可変回転数制御付き
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV10866EVM — 5V、3 相センサレス・ブラシレス DC モーター・ドライバ向け DRV10866 の評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00112 — 5V、三相、センサレス・モーター・システム、可変回転数制御付き

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00112 Test Results 2013/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ