TIDA-00144

TIDA-00144

設計ファイル

概要

TIDA-00144 リファレンス デザインは、1.6A のデュアル H ブリッジ モーター ドライバと、オートモーティブ HVAC ダンパー モーター アプリケーションで採用されているブラシ付き DC モーターを最大二個駆動できる少数の外部コンポーネントで形成されています。このリファレンス デザインは、最大 45V の動作電源電圧に対応し、バッテリへの直接接続による出力が可能です。さらに、過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過温度保護のための内部シャットダウン機能を備えています。

特長
  • 広い入力電圧範囲(42V のロード ダンプに対応)
  • モータ動作用のシンプルな 2 ピン制御インターフェイス
  • オンチップ保護機能により高いシステム信頼性を実現
  • スリープ機能により、消費電力(バッテリ ドレイン)を最小化
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU289.PDF (269 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU288A.PDF (1019 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR523.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC367.ZIP (226 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR522.PDF (220 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC368.ZIP (552 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR521.PDF (441 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS777 — イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、750mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — 55KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF
ステッパ モーター ドライバ

DRV8802 — 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV8802EVM — DRV8802 評価モジュール

TIDA-00144 リファレンス デザインは、1.6A のデュアル H ブリッジ モーター ドライバと、オートモーティブ HVAC ダンパー モーター アプリケーションで採用されているブラシ付き DC モーターを最大二個駆動できる少数の外部コンポーネントで形成されています。このリファレンス デザインは、最大 45V の動作電源電圧に対応し、バッテリへの直接接続による出力が可能です。さらに、過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過温度保護のための内部シャットダウン機能を備えています。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00144 — 車載 HVAC ダンパ モーター制御
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8802EVM — DRV8802 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00144 — 車載 HVAC ダンパ モーター制御

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00144 Overview 2014/04/11
* 試験報告書 TIDA-00144 Test Results (Rev. A) 2014/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ