TIDA-00208

TIDA-00208

設計ファイル

概要

この設計は、Fluxgate センサを用いてモーター電流を測定するマイコン内蔵のシングルエンド SAR ADC 向けに、4 チャネルのシグナル コンディショニング ソリューションを提供します。また、外部 SAR ADC を使用した代替測定回路と、高速過電流および地絡検出用回路も提供します。適切なシグナル コンディショニングは、モーター ドライブの重要な電流測定のノイズ耐性を向上させます。このリファレンス デザインは、A/D 変換の実効分解能を高め、モーター駆動効率を向上させるのに役立ちます。

特長
  • 6A Fluxgate センサ (50A まで拡張可能) を使用して、三相モーターの各相電流および DC リンク電流を測定するように設計
  • Fluxgate センサをシングルエンド SAR ADC に接続するためのシングルエンド シグナル コンディショニング回路
  • TI Piccolo™ F28027 マイコンに内蔵された SAR ADC を使用して電流および電圧を測定できるほか、シグナル コンディショニング回路を外部 ADC に接続することも可能
  • 外部モーター コントローラとの接続に対応する、4 線式 SPI インターフェイス搭載のオンボード 14 ビットのデュアル チャネルの同時サンプリング SAR ADC を二基搭載
  • シグナル コンディショニング回路の DC 精度が 0.1% 未満
  • 各チャネルに過負荷保護および地絡保護を搭載し、検出遅延は 100ns 未満
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU583.PDF (6400 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBT5.PDF (604 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBT4.PDF (190 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBT7.ZIP (2346 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC760.ZIP (342 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBT6.PDF (2912 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBT3.PDF (885 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F28027-Q1 — 車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLC372 — デュアル、汎用、LinCMOS™ 差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA322 — シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA4322 — クワッド、5.5V、20MHz、65mA の出力電流、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47 — イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7253 — 12 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング、シングルエンド / 疑似差動 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7853 — デュアル、シングルエンド入力、1MSPS、14 ビット、同時サンプリング、SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28027 — 60MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Single-Ended Signal Conditioning Circuit for Current and Voltage Measurement 2014/10/30
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ