TIDA-00261

TIDA-00261

設計ファイル

概要

TIDA-00261-BOOST-DRV8711 は、DRV8711 ステッパ モーター プリドライバと CSD88537ND デュアル N チャネル NexFET™ パワー MOSFET をベースとした 8 ~ 52V、4.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライブ段のためのリファレンス デザインです。このモジュールには、多様なバイポーラ ステッパ モーターを駆動するために必要なすべての機能が搭載されており、用途を変更してデュアル ブラシ付き DC モーター ドライバとして活用することもできます。BOOST-DRV8711 は、ステッパ モーター制御技法およびドライブ段の設計法について学ぶのに最適です。このキットは、LaunchPad のピン配置標準に準拠したすべての TI LaunchPad と互換で、MSP430G2553 搭載 MSP-EXP430G2 LaunchPad 向けの主要なソフトウェア / ファームウェアに対応しています。

APEC での出展状況

特長
  • 8V ~ 52V の電源入力に対応し、各 H ブリッジから最大 4.5A の連続出力電流を供給可能
  • 1/256-ステップのマイクロステップ インデクサを内蔵し、非常にスムーズな動作を実現
  • ドライバ設定とステータス レポートのための SPI インターフェイス
  • 包括的なステッパ モーター ドライブ段を超小型フォーム ファクタ(1.75 インチ x 2.00 インチ、4.44cm x 5.08cm)に実装
  • 過電流保護、過熱保護、および低電圧保護を備えた完全保護型ドライブ ステージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU437.PDF (3633 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR885.PDF (112 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR884.PDF (154 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR887.ZIP (1621 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC515.ZIP (210 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR886.PDF (601 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR883.PDF (124 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
MOSFET

CSD88537ND — デュアル SO-8、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

TIDA-00261-BOOST-DRV8711 は、DRV8711 ステッパ モーター プリドライバと CSD88537ND デュアル N チャネル NexFET™ パワー MOSFET をベースとした 8 ~ 52V、4.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライブ段のためのリファレンス デザインです。このモジュールには、多様なバイポーラ ステッパ モーターを駆動するために必要なすべての機能が搭載されており、用途を変更してデュアル ブラシ付き DC モーター ドライバとして活用することもできます。BOOST-DRV8711 は、ステッパ (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00261 — 256 マイクロステップ サポート付きの高性能バイポーラ ステッパ ドライブ段リファレンス デザイン TIDA-00740 — 自動トルク実装のリファレンス デザイン TIDEP0061 — 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00261 — 256 マイクロステップ サポート付きの高性能バイポーラ ステッパ ドライブ段リファレンス デザイン TIDA-00740 — 自動トルク実装のリファレンス デザイン TIDEP0061 — 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00261 Test Results 2014/07/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ