TIDA-00330

TIDA-00330

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ISO7842 と SN65MLVD203 を使用した、強化絶縁型の全二重 M-LVDS トランシーバ ノードの性能を示します。単一の強化絶縁型デジタル アイソレータは。複数の基本型デジタル アイソレータを置き換え、コストと PCB 面積を節減します。

特長
  • 強化絶縁:VISO = 5kVRMS
  • 最大 100Mbps のデータ レート
  • M-LVDS の同相モード電圧範囲
  • この回路は検査済で、スタート ガイドも付属しています
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU599.PDF (656 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBO8.PDF (110 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBO9.ZIP (305 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRBO7.PDF (179 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル アイソレータ

ISO7842 — 2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65MLVD203 — 全二重 M-LVDS トランシーバ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763 — イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501 — 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Reinforced Isolated M-LVDS Transceiver Design Guide (TIDA-00330) 2014/10/15
ホワイト・ペーパー Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 2015/06/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ