TIDA-00356

TIDA-00356

設計ファイル

概要

このオートモーティブ ドア制御スイッチ リファレンス デザインには、ドアミラー、パワー ウインドウ、ドア ロック機構とワイヤレスに通信するオートモーティブ ドア制御スイッチ パネルのコンセプト検証用ソリューションが示されています。TI の車載認定 Bluetooth® low energy + マイコン CC2541-Q1 システム オンチップを使用することで、このリファレンス デザインは高価で重量のあるケーブル ハーネスを置き換え、コスト削減、軽量化、そして最終的には燃費向上を実現します。

特長
  • 車載制御アプリケーションで当社の Bluetooth®low energy を実証するシンプルなコンセプト実証済み設計
  • ワイヤとハーネスの置き換えとして、Bluetooth Low Energy 認定の堅牢で成熟した Bluetooth 超低消費電力システム オン チップ ソリューションを使用できる
  • デュアル電源入力に、完全に独立したポータブル動作用にコイン セル バッテリ モードが含まれる
  • 3V ~ 50V の広い入力電圧範囲を持つ LDO で、車載バッテリに直接接続して動作でき、逆接続保護機能を内蔵
  • スタート/ストップおよびコールド スタート環境での機能
  • AEC-Q100 認証取得済みデバイス
  • 車載認証済みの CC2541-Q1 が入手可能 (注: CC2541 と比較して、ピン配置にわずかな変更があります)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU710.PDF (772 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRCB6.PDF (195 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC835.ZIP (703 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCB5.PDF (490 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92638-Q1 — 車載、PWM 調光機能搭載、8 チャネル リニア LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E001-Q1 — 車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541 — Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC836 — TIDA-00356 Hardware Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00356 — 車載ドア制御スイッチのリファレンス デザイン

TIDC836 — TIDA-00356 Hardware Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/01/04
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00356 — 車載ドア制御スイッチのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc836 or www.ti.com/lit/xx/tidc836/tidc836.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC836. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00356 Test Results 2015/01/05
ユーザー・ガイド TIDA-00356 Design Considerations 2015/01/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ