TIDA-00423

TIDA-00423

設計ファイル

概要

PCIe Gen3 対応の高速フロント エンド カードの検証済みリファレンス デザインで、PCIe サブシステムの PCB 配線長の延長を可能にします。この基板は、マザーボードと PCIe Gen3 アドイン カードの間に x16 レーン幅の PCIe Gen3 スロットを実装しています。このリファレンス デザインは、DS80PCI810 リピータを、 PCIe ルート コンプレックス ASIC とアドイン カード設計に組み込む際の指針を提供します。

特長
  • マザーボード上の 16 レーンの PCIe Gen3 スロットと互換の PCIe Gen3 ライザー カード
  • PCIe Gen-3 サブシステムの PCB 配線長を延長
  • 信号完全性とシステムの堅牢性を向上
  • マザーボード上のホストとエンド ポイント カードのホスト間のリンク トレーニングとのシームレスな互換性を確保
  • 互換性テスト レポート付きの実証済みデザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU796.PDF (1445 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRD12.PDF (271 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRD11.PDF (271 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRD14.ZIP (727 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC922.ZIP (517 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD13.PDF (813 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRD10.PDF (102 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

PCIe、SAS、SATA IC

DS80PCI810 — イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル リニア リドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00423 Test Results 2015/02/24
技術記事 NVME and PCI Express: What’s the difference? PDF | HTML 2015/08/11
技術記事 Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 2015/06/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ