TIDA-00424

TIDA-00424

設計ファイル

概要

ビデオ クロック サブシステムは、ビデオ同期分離を実行し、ビデオおよびオーディオ サブシステム用のシンクロナス ビデオ クロックを取り出します。

特長
  • 入力ビデオ信号からの同期信号分離
  • 入力ビデオ信号に同期した高精度クロック生成
  • 複数の PLL を使用して、27MHz、148.5MHz、148.35MHz、および 24.576MHz でオーディオ クロックを生成
  • 出力ドライバによるクロック分配
  • 自己完結型のビデオ クロック サブシステム
  • デモ ボード、設計ファイル、GUI を備えた実証済みの設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU864.PDF (474 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDK4.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDK5.ZIP (1167 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC986.ZIP (291 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDK3.PDF (911 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジェネレータ

LMH1981 — マルチ フォーマット、ビデオ同期信号セパレータ

データシート: PDF
クロック ジェネレータ

LMH1983 — 3G/HD/SD ビデオ クロック ジェネレータ、オーディオ クロック付き

データシート: PDF | HTML
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH0302 — 3G HD/SD SDI ケーブル ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00424 Test Results 2015/03/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ