ホーム インターフェイス シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH0302

アクティブ

製品詳細

Function Cable driver Power consumption (mW) 165 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Cable driver Power consumption (mW) 165 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • ST 424 (3G)、292 (HD)、259 (SD)をサポート
  • 最大データレート2.97Gbps
  • 270MbpsでDVB-ASIをサポート
  • 100Ω差動入力
  • 75Ωシングルエンド出力
  • スルーレート選択可能
  • 出力ドライバのパワーダウン制御
  • 3.3V単電源動作
  • 工業用温度範囲: −40℃~85℃
  • 消費電力(標準値): SDモードで125mW、HDモードで165mW
  • 16ピンWQFNパッケージ
  • LMH0002SQとフットプリント互換
  • Gennum社GS2978とピン互換

アプリケーション

  • ST 424、ST 292、ST 344、ST 259シリアル・デジタル・インターフェイス
  • デジタル・ビデオのルータおよびスイッチ
  • 分配アンプ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • ST 424 (3G)、292 (HD)、259 (SD)をサポート
  • 最大データレート2.97Gbps
  • 270MbpsでDVB-ASIをサポート
  • 100Ω差動入力
  • 75Ωシングルエンド出力
  • スルーレート選択可能
  • 出力ドライバのパワーダウン制御
  • 3.3V単電源動作
  • 工業用温度範囲: −40℃~85℃
  • 消費電力(標準値): SDモードで125mW、HDモードで165mW
  • 16ピンWQFNパッケージ
  • LMH0002SQとフットプリント互換
  • Gennum社GS2978とピン互換

アプリケーション

  • ST 424、ST 292、ST 344、ST 259シリアル・デジタル・インターフェイス
  • デジタル・ビデオのルータおよびスイッチ
  • 分配アンプ

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH0302 3Gbps HD/SD SDIケーブル・ドライバは、ST 424、ST 292、ST 344、ST 259シリアル・デジタル・ビデオ・アプリケーション用に設計されています。LMH0302
は、75Ωの伝送ライン(Belden社1694A、Belden社8281、または同等のライン)を最大データレート2.97Gbpsで駆動します。

LMH0302は、ST 259、ST 424、ST 292に準拠するため、2種類のスルーレートが選択可能です。出力ドライバは、出力ドライバ・イネーブル・ピンによってパワーダウンすることができます。

LMH0302は3.3V単電源で動作します。消費電力の標準値は、SDモードで125mW、HDモードで165mWです。LMH0302は、16ピンのWQFNパッケージで供給されます。

LMH0302 3Gbps HD/SD SDIケーブル・ドライバは、ST 424、ST 292、ST 344、ST 259シリアル・デジタル・ビデオ・アプリケーション用に設計されています。LMH0302
は、75Ωの伝送ライン(Belden社1694A、Belden社8281、または同等のライン)を最大データレート2.97Gbpsで駆動します。

LMH0302は、ST 259、ST 424、ST 292に準拠するため、2種類のスルーレートが選択可能です。出力ドライバは、出力ドライバ・イネーブル・ピンによってパワーダウンすることができます。

LMH0302は3.3V単電源で動作します。消費電力の標準値は、SDモードで125mW、HDモードで165mWです。LMH0302は、16ピンのWQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH0302 3Gbps HD/SD SDIケーブル・ドライバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2016/06/15
アプリケーション・ノート 3G-SDI Cable Driver Compatibility Guide – TI / Semtech 2017/09/13
アプリケーション・ノート 3G-SDI Cable Driver Compatibility Guide – TI / MACOM 2017/09/13
セレクション・ガイド Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) PDF | HTML 2017/04/05
アプリケーション・ノート AN-1972 Board Layout Challenges in Serial Digital Interface (Rev. C) 2013/04/26
アプリケーション・ノート AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) 2013/04/26
アプリケーション・ノート AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) 2013/04/26
アプリケーション・ノート AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) 2013/04/26
アプリケーション・ノート AN-2059 Replacing the CLC001 Cable Driver with the LMH0001 (Rev. B) 2013/04/26
アプリケーション・ノート High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems 2009/11/12
アプリケーション・ノート DS25CP104 in 3G SDI Router Application 2008/08/20
設計ガイド Broadcast Video Owner's Manual 2006/11/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMH0302 IBIS Model

SNLM009.ZIP (8 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00424 — ビデオ同期およびビデオ クロック生成およびディストリビューション、リファレンス デザイン

ビデオ クロック サブシステムは、ビデオ同期分離を実行し、ビデオおよびオーディオ サブシステム用のシンクロナス ビデオ クロックを取り出します。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ