TIDA-00471

TIDA-00471

設計ファイル

概要

TPS53355 はインダクタ オン上部降圧コンバータであり、X-Y PCB 面積の削減により高い電力密度を実現し、86% を超える効率を達成しています。その結果、電力損失はわずか 1.8W、出力電圧リップルは 6mV で、わずか 5x100uF のセラミック出力コンデンサしか必要としません。

特長

 

• 12VIN、1V 出力、650KHz 動作時に 86% 以上の効率
• 12.6W 出力電力時に 1.8W の電力損失
• 6mV 出力電圧リップル
• 3A ~ 6A への負荷ステップ (2.5A/us) に対して、出力電圧オーバーシュートは 2.4mV
• 6A ~ 3A への負荷解放 (2.5A/us) に対する出力電圧アンダーシュートは 2.2mV
• IC を含む合計 39 個の部品

  • • 12VIN、1V 出力、650KHz 動作時に 86% 以上の効率
  • • 12.6W 出力電力時に 1.8W の電力損失
  • • 6mV 出力電圧リップル
  • • 3A ~ 6A への負荷ステップ (2.5A/us) に対して、出力電圧オーバーシュートは 2.4mV
  • • 6A ~ 3A への負荷解放 (2.5A/us) に対する出力電圧アンダーシュートは 2.2mV
  • • IC を含む合計 39 個の部品
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU926.PDF (1455 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREB4.PDF (158 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREB3.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA55.ZIP (258 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREB2.PDF (120 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS53355 — Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00471 Test Results 2015/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ