ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS53355

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90 Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90 Sector Test & measurement
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 代替製品:LMZ31530 14.5V、30A 降圧パワー・モジュール、15 × 16 × 5.8mm QFN パッケージ
  • 96% の最大効率
  • 変換入力電圧範囲:1.5V~15V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力をサポート
  • パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 30A)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン時電流:10µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • プリチャージ付きスタートアップ機能
  • 温度補償付きの調整可能な過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
  • 22 ピン QFN パッケージ、PowerPAD™ 付き
  • SWIFT™ パワー製品の技術資料については http://www.ti.com/swift を参照してください。
  • グリーン (RoHS 準拠) を選択可能
  • WEBENCH Power Designer により、TPS53355 を使用するカスタム設計を作成
  • 代替製品:LMZ31530 14.5V、30A 降圧パワー・モジュール、15 × 16 × 5.8mm QFN パッケージ
  • 96% の最大効率
  • 変換入力電圧範囲:1.5V~15V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力をサポート
  • パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 30A)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン時電流:10µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • プリチャージ付きスタートアップ機能
  • 温度補償付きの調整可能な過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
  • 22 ピン QFN パッケージ、PowerPAD™ 付き
  • SWIFT™ パワー製品の技術資料については http://www.ti.com/swift を参照してください。
  • グリーン (RoHS 準拠) を選択可能
  • WEBENCH Power Designer により、TPS53355 を使用するカスタム設計を作成

TPS53355 は、MOSFET を内蔵した D-CAP™ モード 30A 同期整流スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

このデバイスには 5mΩ/2mΩ の MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、ブースト・スイッチが内蔵されています。主な特徴として、1.5V~15V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

このデバイスは、6mm × 5mm、22 ピンの QFN パッケージで供給されます。

LMZ31530 は TPS53355、インダクタ、その他の受動部品を小型で使いやすいモジュールに統合しています。

TPS53355 は、MOSFET を内蔵した D-CAP™ モード 30A 同期整流スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

このデバイスには 5mΩ/2mΩ の MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、ブースト・スイッチが内蔵されています。主な特徴として、1.5V~15V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

このデバイスは、6mm × 5mm、22 ピンの QFN パッケージで供給されます。

LMZ31530 は TPS53355、インダクタ、その他の受動部品を小型で使いやすいモジュールに統合しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS53353 アクティブ Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53355 Eco-mode™ 搭載、1.5V~15V 入力 (4.5V~25V バイアス)、30A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2021/05/28
アプリケーション概要 Detailed Comparison Between TPS54KB20 Family and TPS53353 Family PDF | HTML 2024/09/03
アナログ デザイン ジャーナル Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/08/29
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023/04/21
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019/02/06
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018/12/11
アプリケーション・ノート Minimizing Switching Ringing at TPS53355 and TPS53353 Family Devices (Rev. A) 2018/11/14
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13
アプリケーション・ノート Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017/11/27
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017/05/02
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017/01/25
技術記事 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016/03/07
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016/02/22
技術記事 Power Tips: How to reduce D-CAP control output capacitance PDF | HTML 2015/07/21
アプリケーション・ノート Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015/07/04
技術記事 Power Tips: How to create an adjustable output power supply PDF | HTML 2015/06/24
技術記事 Power Tips: How to measure Bode plots with DCAP regulators PDF | HTML 2015/05/05
アプリケーション・ノート TPS53319 DCAP Mode with Ripple Injection Modeling Design Consideration 2014/10/23
アプリケーション・ノート オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード 英語版 2011/10/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53355EVM-743 — 高効率、30A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付

TPS53355EVM-743 評価基板は、12V の入力バスから、1.5V の固定出力電圧で、最大 30A を供給します。このデザインは、全負荷時に 89.5% の効率を達成します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS53355 TINA TI Reference Design

SLUM451.TSC (424 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS53355 TINA TI Transient Model

SLUM452.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM388A.ZIP (38 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLURAZ7 — TPS533xx Excel Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP10896 — エンタープライズ イーサネット スイッチ向け、包括的な PMBus 電源システムのリファレンス デザイン

3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア メモリ電圧、高性能イーサネット スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00471 — 12Vin、12.6W の高電力密度、インダクタ内蔵降圧ンバータ

TPS53355 はインダクタ オン上部降圧コンバータであり、X-Y PCB 面積の削減により高い電力密度を実現し、86% を超える効率を達成しています。その結果、電力損失はわずか 1.8W、出力電圧リップルは 6mV で、わずか 5x100uF のセラミック出力コンデンサしか必要としません。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00510 — インダクタ トップ搭載、電力密度の高い 12Vin、100W 同期整流降圧 DC/DC コンバータ

TPS53355 のインダクタートップ型ステップダウン降圧コンバータ設計では、出力インダクタを IC の上部に配置することで X-Y 方向の PCB 面積を削減し、高電力密度を実現します。また、66W および 100W 出力 (3.3V および 5V 出力) の設計で、最小 92% の効率を達成し、必要な出力コンデンサは 4×100µF セラミックのみです。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ