TIDA-00589

TIDA-00589

設計ファイル

概要

TIDA-00589 は、3.1A の同期ブースト動作を備えた完全統合型の単セル 5A 充電器 bq25895 を実証するリファレンス デザインです。bq25895 は、高電圧アダプタに対応し、最大 5A の高速充電を実現する単チップの 1 セル用パワーバンク ソリューションです。同期昇圧の高効率により、パワー バンクの動作時間を最大化できます。bq25895 は、bq24195 および bq24195L パワー バンク チャージャとピン互換があります。

特長
  • 高電圧アダプタに対応し、最大 5A の充電電流を実現
  • 可変電圧、高効率 3.1A 同期整流昇圧動作
  • アダプタを最適に利用するための入力電流オプティマイザ (ICO)
  • システムとバッテリを監視するための ADC
  • ホストが利用できない場合のホスト制御と自律充電の
  • 長いバッテリ駆動時間を実現する低 Rds(on) バッテリ FET を内蔵
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA88.PDF (908 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDUA89.PDF (664 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFO5.PDF (606 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFO4.PDF (76 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFO7.ZIP (1290 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAK8.ZIP (500 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFO6.PDF (656 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFO3.PDF (252 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221 — シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BQ25895EVM-664 — BQ25895 チャージャ一式、評価モジュール

TIDA-00589 は、3.1A の同期ブースト動作を備えた完全統合型の単セル 5A 充電器 bq25895 を実証するリファレンス デザインです。bq25895 は、高電圧アダプタに対応し、最大 5A の高速充電を実現する単チップの 1 セル用パワーバンク ソリューションです。同期昇圧の高効率により、パワー バンクの動作時間を最大化できます。bq25895 は、bq24195 および bq24195L パワー バンク チャージャとピン互換があります。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00589 — I2C 制御シングル セル 5A 高速チャージャ、MaxCharge および 3.1A ブースト操作付、Power Bank 用 TIDA-01556 — 低消費電力のソーラー バッテリ充電向け最高電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25895EVM-664 — BQ25895 チャージャ一式、評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00589 — I2C 制御シングル セル 5A 高速チャージャ、MaxCharge および 3.1A ブースト操作付、Power Bank 用 TIDA-01556 — 低消費電力のソーラー バッテリ充電向け最高電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00589 Test Report 2015/06/30
* 試験報告書 TIDA-00589 Test Procedure 2015/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ