TIDA-00728

TIDA-00728

設計ファイル

概要

フロントポート Type-C エクステンダのリファレンス デザインは、内部のマザーボード USB3.0 コネクタに接続し、リモート配置されたフロントポート Type-C コネクタに対して、高速とスーパー スピードの両方の信号に対してシグナル コンディショニングを行います。  このモジュールにより、内蔵 USB マザーボード コネクタ上で 2 つのフル機能 USB Type-C コネクタが可能になります。

特長
  • マザーボードの VBUS から供給される 5V 電源で動作し、外部電源を必要としません
  • USB2.0、USB3.0 互換
  • システムのすべての低消費電力状態をサポート
  • Type-C 接続を実現します
  • 小型の設計によりシステム実装が容易
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBD6.PDF (395 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK37.PDF (128 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK36.PDF (78 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK39.ZIP (110 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBQ2.ZIP (195 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK38.PDF (587 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK35.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907 — 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB211 — USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB542 — 5Gbps、USB 3.1 Gen1 Type-C 2:1 マルチプレクサとリドライバ

データシート: PDF | HTML
USB-C コントローラ

TUSB321 — VCONN 搭載、USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25910 — 2.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00728 Test Results 2015/12/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ