LP5907
- ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.2V~4.5V
- 1µF のセラミック入力および出力コンデンサで安定動作
- ノイズ バイパス コンデンサが不要
- 出力コンデンサのリモート配置
- 過熱および短絡保護
- 動作時接合部温度:-40℃~125℃
- 低い出力電圧ノイズ:6.5µVRMS 未満
- PSRR:1kHz 時に 82dB
- 出力電圧許容誤差:±2%
- 超低 IQ (イネーブル):12µA
- 低いドロップアウト:120mV (標準値)
- WEBENCH Power Designer により LP5907 を使用するカスタム設計を作成
LP5907は、最大250mAの出力電流を供給できる低ノイズLDOです。RF/アナログ回路の要件を満たすよう設計された LP5907 は、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、高速ライン/負荷過渡応答といった特徴を備えています。革新的な設計手法の採用により、ノイズ バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置にも対応します。
このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック コンデンサを使用して動作するよう設計されています (個別にノイズ バイパス コンデンサを用意する必要はありません)。
このデバイスでは、1.2V~4.5V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、 テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS131B04-Q1EVM — ADS131B04 24 ビット、32kSPS、4 チャネル、同時サンプリング デルタ シグマ ADC の評価基板
ADS131B04-Q1 評価基板 (EVM) は、低消費電力、4 チャネル、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) ADS131B04-Q1 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。
ADS131B04-Q1EVM キットは、ADS131B04-Q1 ボードと、付属ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。
ADS131M04EVM — 車載向け、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC
ADS131M04 評価基板 (EVM) は、低消費電力、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131M04 の性能を評価するためのプラットフォームです。
ADS131M04EVM キットは、ADS131M04EVM ボードと、付属コンピュータ ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。
ADS131M08EVM — ADS131M08 8 チャネル、24 ビット、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC の評価基板
ADS131M08 評価基板 (EVM) は、低消費電力、8 チャネル、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131M08 の性能を評価するためのプラットフォームです。
ADS131M08EVM キットは、ADS131M08EVM ボードと、付属コンピュータ ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。
CDCI6214EVM — CDCI6214 超低消費電力クロック ジェネレータの評価基板
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
DAC38RF80EVM は、DAC38RF80/84/90 D/A コンバーター (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM を使用すると、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。FPGA ベースのパターン ジェネレータ カードである TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせで動作する設計を採用しています。EVM での使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを (...)
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
LMK04610EVM — LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ / 低電力 JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナの EVM
LMK04616EVM — LMK04616 評価基板
LMK61A2-100M00EVM — LMK61A2-100M00 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板
LMK61A2-100M00EVM 評価基板は、TI の LMK61A2-100M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61A2-100M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
LMK61A2-312M50EVM — LMK61A2-312M50 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板
LMK61A2-312M50EVM 評価基板は、TI の LMK61A2-312M50 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61A2-312M50 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板
LMK61E0MEVM 評価基板は、EEPROM と周波数マージニング機能を内蔵したテキサス インスツルメンツの LMK61E0M 超低ジッタ プログラマブル発振回路のジッタ性能と構成可能性を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
LMK61E0MEVM は、ジッタが重要なアプリケーションの高性能クロック ソースとして使用でき、ユーザーが希望する周波数に簡単にカスタマイズできます。USB から I2C に接続するオンボード インターフェイスを搭載しているため、ソフトウェア グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) (...)
LMK61E2-100M00EVM — LMK61E2-100M00EVM 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板
LMK61E2-100M00EVM 評価基板は、TI の LMK61E2-100M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E2-100M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
LMK61E2-125M00EVM — LMK61E2-125M00EVM 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板
LMK61E2-125M00EVM 評価基板は、TI の LMK61E2-125M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E2-125M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25EVM 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板
LMK61E2-156M25EVM 評価基板は、TI の LMK61E2-156M25 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E2-156M25 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
LMK61E2-312M50EVM — LMK61E2-312M50EVM 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板
LMK61E2-312M50EVM 評価基板は、TI の LMK61E2-312M50 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61E2-312M50 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低ジッタ プログラマブル発振回路の評価基板
LMK61E2EVM 評価基板は、EEPROM と周波数マージニング機能を内蔵した、TI の LMK61E2 超低ジッタ プログラマブル差動発振回路の 90fs RMS ジッタ性能と構成可能性を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
LMK61E2EVM は、ジッタが重要なアプリケーションの高性能クロック ソースとして使用でき、ユーザーが希望する周波数および出力フォーマットに簡単にカスタマイズできます。USB から I2C に接続するオンボード インターフェイスを搭載しているため、ソフトウェア グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) (...)
LMK61I2-100M00EVM — LMK61I2-100M00 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板
LMK61I2-100M00EVM 評価基板は、TI の LMK61I2-100M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61I2-100M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
LMK61PDEVM — LMK61PDEVM 超低ジッタ ピン選択式発振器評価基板
LMK61PDEVM 評価基板は、テキサス インスツルメンツの LMK61PD 超低ジッタ ピン選択式差動発振器の 100fs RMS ジッタ性能と構成可能性を評価するための包括的なプラットフォームを提供し、7 つの固有のリファレンス クロック周波数と設定可能な出力フォーマットを備えています。
LMK61PDEVM は、ジッタが重要なアプリケーションの高性能クロック ソースとして使用でき、ユーザーが選択した事前定義済みの周波数と出力フォーマットに簡単に設定できます。オンボードの設定可能なジャンパを使用して、デバイスを構成できます。ユーザーは、7 (...)
LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M 低ジッタ シングル出力固定周波数発振器評価基板
LMK62E2-156M25EVM は出力周波数/形式の広範な選択が可能な TI の LMK62XX 超低ジッタ水晶発振器ファミリのクロック性能を評価するための包括的なプラットフォームです。LMK62XX EVM は準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングにも使用できます。エッジ接続可能な複数の SMA ポートをオンボード搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン(いずれも付属せず)を使用して LMK62XX の超低ジッタ クロック出力にアクセスし、試験機器やリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。このコネクティビティにより、TI の LMK62E2 (...)
TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価
TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。
DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) (...)
TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル リニア リドライバ
TUSB1002EVM — TUSB1002 USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル リニア リドライバの評価基板
TUSB1002EVM 評価基盤 (EVM) は、TUSB1002 デバイスを簡単に評価できるよう設計されています。また、この EVM は、量産システムでデバイスを使用する方法に関する実践的な例を示すリファレンス デザインでもあります。
TUSB211PICO-EVM — TUSB211 送信チャネルの ISI 信号を補償する高速シグナル コンディショナの EVM
TUSB211RPTREVM — TUSB211 評価基板
TUSB211RPTR 評価基板 (EVM) は、TUSB211A のシグナル コンディショニング機能を実証するためのシンプルな手段を提供する目的で設計されています。この評価基板は事前構成済みであり、標準的な USB ケーブルを使用して評価基板上の Type-B コネクタをホスト PC の Type-A レセプタクルに接続できます。USB デバイスを評価基板の Type-A レセプタクルに接続することもできます。
TUSB522PEVM — TUSB522P USB 3.1 5Gbps デュアルチャネル リドライバの評価基板
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価基板
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板
USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。
ADTEC-3P-EBIKE — AD-TEC eBike のトルクおよびケイデンス センサ、DRV425 磁気機械式搭載
LP5907 3.0V Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
多くの TI リファレンス デザインには、LP5907 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YKG) | 4 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YKE) | 4 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YKM) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。