TIDA-010014

TIDA-010014

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、光電子測定サブシステム用のIR LEDドライバの設計サンプルを紹介します。  ここで紹介するサブシステムには、オペアンプを基礎とする電圧から電流へのコンバータと、アクティブ パス デバイス用のMOSFETトランジスタが含まれ、正確かつプログラム可能な電流シンク機能の基盤を形成します。  この回路で MOSFET トランジスタを使用することには、以下で説明するいくつかの利点があります。最も重要なことは、低電圧のバッテリ駆動システムで優れた電流レギュレーションが可能になることです。  同様に、帰還におけるオペアンプの高い入力インピーダンスと高いオープン ループ ゲインにより、温度範囲全体にわたって回路の応答がフラットになり、電源電圧の変化による出力電流の変動も最小限に抑えられます。

特長
  • 3V バッテリ アプリケーション向けの低電圧動作
  • 高速なイネーブル時間と最小のオーバーシュートにより、LED の「オン」時間を最小化
  • 「オフ」状態での低消費電流
  • 広範囲にわたるリニアな出力電流の可変範囲
  • 小さい占有面積
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU595.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWX9.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWX8.PDF (21 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9002 — コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9062 — デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 光電測定サブシステム向け低電圧 IR LED ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2018/08/17

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ