TIDA-010058

TIDA-010058

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、UCC28742 に基づく 2 次側レギュレーションを使用した、デュアル出力フライバック コンバータです。5V レールは ±1% 以内の精度でレギュレートされ、12V レールのクロス レギュレーションは 25%~100% の負荷において -8%~+14% の範囲内です。このデザインは、コスト最適化を目的とし、単層 PCB を使用しています。ピーク効率は、 115V/50Hz 時に 82.82%、230V/50Hz 時に 83.19% です。スタンバイ モードでの消費電力は、115V/50Hz で 31.6mW、230V/50Hz で 54.2mW です。

特長
  • 50W 電源アプリケーションの場合、50mA 未満のスタンバイ消費電力
  • フォトカプラ帰還により、高速過渡応答と緊密な電圧レギュレーションを実現
  • バレー スイッチング付きの DCM 動作により効率を向上し EMI を低減
  • 超低スタートアップ電流と大きい VDD ヒステリシスで、バイアスの低静電容量化に対応
  • 入力低電圧ライン、出力過電圧、過電流、短絡を含む障害保護機能
出力電圧オプション TIDA-010058.1 TIDA-010058.2
Vin(最小)(V) 85 85
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 5
Iout(最大)(V) 2.5 2
出力電力(W) 30 10
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU741.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM063.PDF (81 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM062.PDF (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM065.ZIP (526 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFJ7.ZIP (210 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM064.PDF (810 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM061.PDF (166 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28742 — 出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431 — 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スタンバイ消費電力 50mW 未満、5V/2A、12V/2.5A デュアル出力フライバックのリファレンス・デザイン 英語版 2019/07/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ