TIDA-010967

TIDA-010967

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432AOP ミリ波センサの低コストおよび低消費電力特性を示します。このデザインは、鋳造ピンまたは 1.27mm ピッチ コネクタを使用して、コネクティビティ デバイスとのインターフェイスをサポートしています。このデザインは、ファームウェアのフラッシュ書き込みと、デモの実行に使用する UART-USB コンバータを使用します。リファレンス デザインは、2 層の積層 PCB を使用し、FR4 材料を使用して開発された製品です。このリファレンス デザインは、占有検出や人間以外の分類などのアプリケーションのデモを可能にします。PC 上のビジュアライザ GUI に、レーダー センシング データと検出結果が表示されます。

特長
  • 統合型アンテナ オン パッケージ (AOP) を備えた IWRL6432AOP を使用した 57GHz ~ 64GHz mmWave レーダー
  • 低消費電力
  • 低コスト、2 層 PCB デザイン
  • 小型フォーム ファクタ:22.8mm×38mm (ミリ波レーダー センサ セクション)
  • 統合モジュールをカスタマイズするためのカステルテッド パッド
  • 消費電力が最適化されたテスト結果を提供
  • 人間計数と人間追跡の各アプリケーションを提示します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU990A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB33.PDF (336 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBP1.PDF (127 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBP0.ZIP (3797 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDME62A.ZIP (7456 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC871A.ZIP (221 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBO9.PDF (2036 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBO8.PDF (667 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS628502 — SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、調整可能な周波数、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー センサ

IWRL6432AOP — アンテナ内蔵、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 63.5GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
パワー マルチプレクサ

TPS2116 — 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー マルチプレクサ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低消費電力 2 層ミリ波レーダーのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ