TIDA-011013
3 相 PCB ロゴスキー コイル ベースの電力量計リファレンス デザイン
TIDA-011013
概要
このリファレンス デザインは、電力量計環境でさまざまな種類とサイズのロゴスキー コイルを使用できるようにすることを目標としています。このリファレンス デザインは、ソフトウェアとハードウェアの統合により、IEC および ANSI 規格に準拠した広い電流範囲 (0.25A ~ 115A) と 0.2% の精度を実現します。このデザインは、スタンドアロンの A/D コンバータ (ADC) とプログラマブル マイコンを使用し、高い水準のフレキシビリティとカスタマイズを実現します。
特長
- 3 相電力量計用のシングル チップ アンプ積分器コンディショニング回路
- ハードウェアとソフトウェアの統合
- 複数の測定アプリケーション向けの広い電流範囲
- 住宅、商業、産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMEA2.PDF (171 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用マイコン
MSPM0G1506 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | PCB ロゴスキー コイル ベースの 3 相電力量計リファレンス デザイ ン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/20 | |
| アプリケーション・ノート | Understanding the Design Challenges of Rogowski Coils | PDF | HTML | 2026/10/14 |