TIDA-011026

TIDA-011026

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、3 線式の電圧および電流インターフェイス センサ向け 4 ~ 20mA インターフェイスの実装例を示しています。このデザインを使用して電流ループ プロテクタ TPS2661 と組み合わせると XTR200 を評価できます。XTR200 には、4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、0 ~ 10V など標準的な産業用信号レベルに対応した、電圧および電流フィールド トランスミッタ通信インターフェイス用の出力駆動回路が内蔵されています。このリファレンス デザインでは、出力段を駆動する PWM インターフェイスに、ピン ヘッダ経由でアクセスできます。また、このピン ヘッダは、接続されたマイコンに 3.3V 電源を供給します。

特長
  • 3 線式センサ用の 4 ~ 20mA ループ インターフェイスの実装
  • マイコン PWM を介して出力段を駆動するローパス フィルタ回路
  • 電流ループ保護機能と配線ミス保護機能を内蔵
  • 電力効率を最大化する適応型電源回路
  • 電源出力 (3.3V) および SPI を備えたマイコン インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU173.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME85.PDF (292 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME87.PDF (167 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME86.ZIP (2654 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGY3.ZIP (1040 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME84.PDF (853 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME83.PDF (556 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR200 — 高精度 3 線式電流/電圧トランスミッタ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA2991 — デュアル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9302 — デュアル、40V、1MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS122S14 — PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS3301 — 33V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

SN74LV8T165 — 電圧レベル シフト機能搭載、1.65V ~ 5.5V、8 ビット、パラレル ロード シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2661 — 50V、ユニバーサル、4 ~ 20mA、±20mA 電流ループ プロテクタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド フィールド トランスミッタ プラットフォーム:3 線式 4mA ~ 20mA イ ンターフェイスのリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/29
製品概要 Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 2026/08/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ