ホーム アンプ スペシャル ファンクション アンプ 4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

製品詳細

Vs (min) (V) 8 Vs (max) (V) 60 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 3 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.8 Product type 3-wire General purpose, 3-wire on-chip diagnostics Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 8 Vs (max) (V) 60 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 3 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.8 Product type 3-wire General purpose, 3-wire on-chip diagnostics Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
WSON (DQC) 10 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • MODE ピンで電流または電圧出力を選択できます
    • 1 つの外付け抵抗によって設定される電流出力の伝達関数
    • 電圧出力モードでは、3.75V/V の固定ゲインを達成しています
  • 内蔵出力トランジスタにより、外付け部品が不要
  • 単一電源上で、グランドから 1mV 以内の電圧を出力することができます
  • 広い電源電圧範囲:8V ~ 60V
  • 広い動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 低い入力オフセット電圧:±200µV
  • Low 入力オフセット電圧ドリフト:±0.5µV/℃
  • 非常に優れたスパン誤差 (現在のモード):0.01%
  • 優れたゲイン誤差 (電圧モード):0.007%
  • 出力エラー フラグ (EF)
  • 出力ディセーブル (OD)
  • 3mm x 2mm 極めて小型 WSON パッケージ
  • MODE ピンで電流または電圧出力を選択できます
    • 1 つの外付け抵抗によって設定される電流出力の伝達関数
    • 電圧出力モードでは、3.75V/V の固定ゲインを達成しています
  • 内蔵出力トランジスタにより、外付け部品が不要
  • 単一電源上で、グランドから 1mV 以内の電圧を出力することができます
  • 広い電源電圧範囲:8V ~ 60V
  • 広い動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 低い入力オフセット電圧:±200µV
  • Low 入力オフセット電圧ドリフト:±0.5µV/℃
  • 非常に優れたスパン誤差 (現在のモード):0.01%
  • 優れたゲイン誤差 (電圧モード):0.007%
  • 出力エラー フラグ (EF)
  • 出力ディセーブル (OD)
  • 3mm x 2mm 極めて小型 WSON パッケージ

XTR200 は、3 線式の電流または電圧システム用の高電圧、高精度出力ドライバで、0mA ~ 20mA、4mA ~ 20mA、0V ~ 10V などの標準的な産業用信号レベル向けに設計されています。MODE ピンでは、電流出力または電圧出力用にデバイスを設定でき、モードを切り替えるための外部部品を変更する必要はありません。電流出力モードでは、入力電圧と出力電流の比は、1 個の抵抗 RSET によって設定されます。電圧出力モードでは、XTR200 は 3.75V/V の固定ゲインを持っています。このゲインは、内蔵の高精度薄膜抵抗で設定します。

低リーク PMOS 出力トランジスタと短絡電流保護機能を内蔵しているため、必要な外付け部品がさらに少なくなっています。XTR200 と外付け PNP または PMOS トランジスタを使用することで、オンチップの消費電力を低減できます。オンチップ短絡保護機能は、損傷をもたらす過電流イベントから外部トランジスタを保護します。

XTR200 エラー フラグ ピン (EF) は、いくつかの温度または出力フォルト状態を示します。出力ディセーブルピン (OD) は、出力ピンを高インピーダンス状態にし、非常に低いリーク電流にします。

XTR200 は、小型 3mm × 2mm の 10 ピン WSON 表面実装パッケージで提供されています。

XTR200 は、3 線式の電流または電圧システム用の高電圧、高精度出力ドライバで、0mA ~ 20mA、4mA ~ 20mA、0V ~ 10V などの標準的な産業用信号レベル向けに設計されています。MODE ピンでは、電流出力または電圧出力用にデバイスを設定でき、モードを切り替えるための外部部品を変更する必要はありません。電流出力モードでは、入力電圧と出力電流の比は、1 個の抵抗 RSET によって設定されます。電圧出力モードでは、XTR200 は 3.75V/V の固定ゲインを持っています。このゲインは、内蔵の高精度薄膜抵抗で設定します。

低リーク PMOS 出力トランジスタと短絡電流保護機能を内蔵しているため、必要な外付け部品がさらに少なくなっています。XTR200 と外付け PNP または PMOS トランジスタを使用することで、オンチップの消費電力を低減できます。オンチップ短絡保護機能は、損傷をもたらす過電流イベントから外部トランジスタを保護します。

XTR200 エラー フラグ ピン (EF) は、いくつかの温度または出力フォルト状態を示します。出力ディセーブルピン (OD) は、出力ピンを高インピーダンス状態にし、非常に低いリーク電流にします。

XTR200 は、小型 3mm × 2mm の 10 ピン WSON 表面実装パッケージで提供されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート XTR200 高精度、3 線式電流/電圧トランスミッタ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/29
製品概要 Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 2026/08/31
アナログ デザイン ジャーナル アダプティブ電源を使用して PLC 出力電 力の消費を半分に削減する方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/24
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/02
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/02
アプリケーション・ノート M-CRPS 電流監視出力に XTR200 を使用する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/10
製品概要 Simplify 4-20mA Current and Voltage Output 3-Wire Transmitters With XTR200 PDF | HTML 2025/10/13
証明書 XTR200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

XTR200EVM — XTR200 評価基板

XTR200 評価基板 (EVM) は、3 線式電流または電圧システム用の高電圧高精度出力ドライバである XTR200 を評価するための開発プラットフォームです。このデバイスは、0mA から 20mA、4mA から 20mA、0mA から 25mA、0V ~ 10V の標準産業用信号レベル向けに設計されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

XTREVM-TRANSMITTER — XTR200 評価基板

XTREVMトランスミッタ は、XTR200 電流および電圧トランスミッタで構成されている高精度トランスミッタ設計です。XTR200 は、3 線式の電流または電圧システム用の高電圧、高精度出力ドライバであり、標準的な産業用信号向けに設計されています。この評価基板は、センサ測定ボード (SNSR-DUAL-ADC-EVM) と組み合わせてフィールド トランスミッタの評価プラットフォームとして使用するための設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

XTR200 PSpice Model (Rev. B)

SBOMCO3B.ZIP (1252 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

XTR200 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMCO4A (10 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

XTR200 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SBOMCO5A.ZIP (2 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-011026 — フィールド トランスミッタ プラットフォーム:3 線式 4mA ~ 20mA インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3 線式の電圧および電流インターフェイス センサ向け 4 ~ 20mA インターフェイスの実装例を示しています。このデザインを使用して電流ループ プロテクタ TPS2661 と組み合わせると XTR200 を評価できます。XTR200 には、4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、0 ~ 10V など標準的な産業用信号レベルに対応した、電圧および電流フィールド トランスミッタ通信インターフェイス用の出力駆動回路が内蔵されています。このリファレンス デザインでは、出力段を駆動する PWM インターフェイスに、ピン ヘッダ経由でアクセスできます。また、このピン (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ