TIDA-011030

TIDA-011030

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電子的な過負荷および短絡保護回路、電力計測、リレー制御、Zigbee® 接続機能を統合した、単相スマート回路ブレーカです。この設計により、住宅やビルにおける本体操作および遠隔での負荷制御、エネルギー監視、ならびに故障報告が可能となります。

特長
  • 単極、16A 回路ブレーカ
  • EN 60898-1 に準拠した、構成可能な Type-B トリップ特性
  • 瞬時短絡保護および反限時過負荷保護機能
  • 本体操作および Zigbee 経由の遠隔 ON/OFF 制御
  • 開路、閉路、トリップ、過電流の各状態をリアルタイムで報告知
  • 電圧、電流、周波数、電力、エネルギー、温度の統合計測
  • Zigbee2MQTT および Home Assistant と連携
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUFK2.PDF (2252 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMEC1.PDF (328 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMEC3.PDF (347 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMEC2.ZIP (17903 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGZ0.ZIP (920 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMEC0.PDF (1678 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMEB9.PDF (970 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8213 — 電流センス、電流安定化、停止検出の各機能を搭載、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA2323 — デュアル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2340R5 — 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Smart Circuit Breaker Reference Design PDF | HTML 2026/09/25

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — ADC エネルギー計測ライブラリ ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ