TIDA-01253

TIDA-01253

設計ファイル

概要

この車載用メディア ポートのデザインにより、顧客はアナログAEC-100認定済みの集積回路(IC)で構成される完全なリファレンス デザインを活用して、メディア ポート システムを高速化できます。このリファレンス デザインは、USB BC1.2仕様を利用してローカル ポートとリモート ポートの両方をサポートする必要のある、車載用メディア ポート用に規定されています。このデザインは強固かつ柔軟なソリューションで、システムが両方のポートを同時に充電しながら、リモート ポートの電圧ドループにも対応できます。

特長
  • LM74610-Q1 スマート ダイオードは、最適なダイオード整流器をエミュレートし、逆極性が印加された場合にダウンストリームのデバイスを保護します
  • TPS254900 と TPS2511 は、それぞれ D+/D- ラインを介してリモート ポートとローカル ポートのネゴシエーション機能を提供し、ケーブル補償されたポートまたは通常のローカル ポートのいずれかの充電を可能にします。
  • システム内のコンポーネントは、最大 40V の入力過渡に対してバッテリ短絡保護とロー ドダンプ保護機能を提供します。
  • 車載グレードの LMS3635-Q1 は、AM および FM バンド動作外で調整可能なスイッチング周波数を通じて電源を最適化し、外部ダイオードや MOSFET を必要とせずに最大 5.5A の連続電流を供給することで両方のポートをサポートします。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU451.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUU8.PDF (87 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUU7.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUV0.ZIP (5826 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB4.ZIP (1439 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUU9.PDF (633 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUU6.PDF (139 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LMS3655-Q1 — 車載対応、5.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM358A — デュアル、30V、700kHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1 — 車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB-A コントローラ

TPS2511 — USB 専用充電ポート コントローラと 2.2A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB-A コントローラ

TPS254900-Q1 — 車載、BATT への短絡保護機能とドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CISPR 25 Class 4の車載用デュアル・リモートおよびローカル USBポートのリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ