TIDA-01473

TIDA-01473

設計ファイル

概要

このディスプレイのリファレンス デザインは、消費者向け、ウェアラブル、産業用、医療用、およびモノのインターネット(IoT)市場向けの広範なウルトラ モバイルおよびウルトラ ポータブルのディスプレイ アプリケーション用に作製されたものです。この設計には、 DLP2000 .2 nHD DMD、DLPC2607 ディスプレイ コントローラ、および DLPA1000 PMIC/LED ドライバで構成された、DLP2000 チップセットが含まれています。このリファレンス デザインは、量産対応の光学的エンジンや低コストのアプリケーション プロセッサに使用でき、小さなフォーム ファクタで、 8/16/24 ビットの RGB パラレル ビデオ インターフェイスに対応します。

特長
  • 開発者がディスプレイ アプリケーションにDLPテクノロジを組み入れるための安価な選択肢
  • I2C と 8/16/24 ビットのパラレル RGB ビデオ インターフェイスは、事実上すべての低コスト ホスト プロセッサをサポート
  • 5V 入力および LED 電流ドライブ、最大 1A
  • nHD (DLP2000) 光学エンジンをサポートする、手ごろで小型の PCB レイアウト
  • DLPDLCR2000EVM レイアウトで使用された TI デザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU327.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRS03A.PDF (250 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS02A.PDF (226 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS05A.ZIP (1245 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO6.ZIP (4754 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS04A.PDF (1773 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS01A.PDF (215 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

DLPA1000 — DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価モジュール

このディスプレイのリファレンス デザインは、消費者向け、ウェアラブル、産業用、医療用、およびモノのインターネット(IoT)市場向けの広範なウルトラ モバイルおよびウルトラ ポータブルのディスプレイ アプリケーション用に作製されたものです。この設計には、 DLP2000 .2 nHD DMD、DLPC2607 ディスプレイ コントローラ、および DLPA1000 PMIC/LED ドライバで構成された、DLP2000 チップセットが含まれています。このリファレンス デザインは、量産対応の光学的エンジンや低コストのアプリケーション プロセッサに使用でき、小さなフォーム ファクタで、 (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01473 — 低コスト プロセッサ向け TI DLP® テクノロジー採用、ウルトラモバイルで低消費電力の nHD ディスプレイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01473 — 低コスト プロセッサ向け TI DLP® テクノロジー採用、ウルトラモバイルで低消費電力の nHD ディスプレイのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TI の低コスト・プロセッサ用 DLP® テクノロジを使用するウルトラ・モバイル、低消費電力 nHD ディスプレイのリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ