TIDA-01506

TIDA-01506

設計ファイル

概要

自動車の AT(オートマチック トランスミッション)、電子燃料インジェクタ、その他の車載用アクチュエータ アプリケーションで高精度の制御を実現するには、車載用比例ソレノイドの高精度制御が不可欠です。比例ソレノイドで、コイルに流れる電流は、生成された磁界に直接的に比例します。設計者は、ソレノイドを流れる電流を把握することで、接極子の位置を推定できます。高精度電流センサと組み合わせて閉ループ ソレノイド制御を形成すると、設計者は高精度の方法で比例ソレノイドを制御することができます。この制御順序は、ソレノイドを正確に制御するには高精度の電流センサを使用することが不可欠なことを意味しています。電流センサを選択するときに考慮すべき主な要因として、オフセットとドリフト係数が低く、パルス幅変調 (PWM) 除去率が高いことが挙げられます。このリファレンス デザインでは、TI の電流シャント監視製品ラインアップを使用して、これら 3 つの特長を組み合わせ、ソレノイドに流れる電流を高精度測定する方法を示します。

特長
  • キャリブレーションなしの精度:電流が 10mA を超える場合、温度範囲 (–40°C ~ 125°C) にわたって 1% 未満
  • さまざまな範囲のソレノイド電流に対応
  • 低ドリフト、高精度
  • ハイサイド ドライブ、ハイサイド ソレノイド モニタ
  • 強化された PWM 除去率により、一様な電流プロファイルを実現
  • ブランキング時間を短縮し、デューティ サイクル比が低い場合でも高精度の測定
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU453.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUY8.PDF (79 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUY7.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUZ0.ZIP (449 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC2.ZIP (335 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUY9.PDF (349 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUY6.PDF (190 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA240-Q1 — AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS1H100-Q1 — 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709-Q1 — 車載向け、逆電流保護機能搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用比例ソレノイド電流センサのリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ