TIDA-01530

TIDA-01530

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載用で 2 つの速度が選択できるフロント ガラス ワイパー、1 個か 2 個のリア ワイパー、およびフロント ウィンドウとリア ウィンドウへの噴射用ポンプを駆動します。このデザインには、ワイパーおよびポンプ用のブラシ付きモータの制御に加えて、ワイパーのパーキング信号用の入力と、診断および保護機能が含まれています。テスト データは、代表的な車載用ワイパー メカニズムと組み合わせた場合の性能を示しています。包括的なデザイン ファイルを活用すると、自動車の設計者が新規プロジェクトの開発を迅速化することができます。

特長
  • フロント ワイパーとリア ワイパーのモーターを駆動
  • 双方向の液体噴射ポンプを駆動
  • 12V の車載バッテリからの電力供給で動作し、バッテリ逆接続とロード ダンプに対する保護機能を搭載
  • 3.3V 電源とシンプルなコントローラ インターフェイスをオンボード実装
  • この回路デザインはテスト済みであり、回路図、テスト データ、レイアウトの説明が付属します。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU503.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVQ0.PDF (1030 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVP9.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVQ2.ZIP (1752 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEJ0.ZIP (1046 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVQ1.PDF (1450 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVP8.PDF (7792 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA300-Q1 — AEC-Q100、36V 電流センス コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8702-Q1 — 車載対応、47V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8702D-Q1 — 車載対応、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP302-Q1 — 車載向け、ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応温度スイッチ ファミリ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用ウィンドシールド・ワイパー駆動のリファレンス・デザイン 英語版 2018/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ